Tilbake til oversikten

Normativ kontroll i henhold til IEC 62305-3

IEC 62305-3 definerer gjentagelseskontrollen til avledere.

Testing og dokumentering i henhold til standard

I henhold til IEC 62305-3 må overspenningsbeskyttelsesutstyr kontrolleres regelmessig (se tabellen nedenfor). I tillegg foreskriver standarden at alle testverdier dokumenteres.

  • ImpulseCheck formidler tilstanden (State-of-health) til det overvåkede overspenningsbeskyttelsesutstyret kontinuerlig. En tilsvarende rapport kan genereres via tastetrykk på et hvilket som helst tidspunkt.
  • CHECKMASTER 2 kontrollerer beskyttelsespluggene og lagrer testresultatene i det interne minnet.
  • Lagrede testverdier kan hentes opp på et hvilket som helst tidspunkt.
  • Testprotokollen inneholder artikkelbetegnelsen samt testresultatet med dato og klokkeslett.
  • Dataoverføringen til PC-en foregår via en USB-pinne.
  • Protokollfilene lagres i CSV-format og kan viderebehandles i ethvert tabellkalkulasjonsprogram.
LynbeskyttelsesklasseI og IIIII og IV
Visuell kontroll (intervall)ÅrligAnnethvert år
Omfattende kontrollAnnethvert årHvert fjerde år
Omfattende kontroll av kritiske systemerÅrligÅrlig

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Normativ kontroll i henhold til IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter