Tilbake til oversikten

Normativ kontroll i henhold til IEC 62305-3

IEC 62305-3 definerer gjentagelseskontrollen til avledere.

Testing og dokumentering i henhold til standard

I henhold til IEC 62305-3 må overspenningsbeskyttelsesutstyr kontrolleres regelmessig (se tabellen nedenfor). I tillegg foreskriver standarden at alle testverdier dokumenteres. Virkemåten til CHECKMASTER 2 imøtekommer dette.

  • CHECKMASTER 2 lagrer samtlige testresultater i det interne minnet.
  • Lagrede testverdier kan hentes opp på et hvilket som helst tidspunkt.
  • Testprotokollen inneholder artikkelbetegnelsen samt testresultatet med dato og klokkeslett.
  • Dataoverføringen til PC-en foregår via en USB-stick.
  • Protokollfilene lagres i CSV-format og kan viderebehandles i ethvert tabellkalkulasjonsprogram.
LynbeskyttelsesklasseI og IIIII og IV
Visuell kontroll (intervall)ÅrligAnnethvert år
Omfattende kontrollAnnethvert årHvert fjerde år
Omfattende kontroll av kritiske systemerÅrligÅrlig

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Normativ kontroll i henhold til IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk