Rekkeklemmer til Ex-området

Tekst mangler

Godkjent i standard Ex

En velegnet løsning for alle Ex-anvendelser

Søk i Rekkeklemmer til Ex-området

Vis alle produktene i denne kategorien

Innen prosessteknikk tilbyr Phoenix Contact et stort sortiment med Ex-godkjent forbindelsesteknikk. Kontakt- og isolasjonsmaterialene er av høy kvalitet og gjør rekkeklemmene dermed velegnet også for røffe, eksplosjonsutsatte industriomgivelser. Klemmene som er godkjent for potensielt eksplosive områder er standardrekkeklemmer. I tillegg til de vanlige godkjennelsene har disse et IECEX- og ATEX-sertifikat fra et EU-autorisert testinstitutt slik at standarden IEC/EN 60079‑7 oppfylles.

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment med standardrekkeklemmer for samtlige tilkoblingsteknikker med Ex-godkjennelse
  • Sikker i bruk grunnet kontaktmaterial av høy kvalitet
  • Plassbesparende løsninger grunnet kompakte sikrings- og skilleklemmer

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad økt sikkerhet "e" i Ex-sone 1 og 2 henholdsvis 21 og 22

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad økt sikkerhet e  

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad økt sikkerhet "e"

Ved overholdelse av installasjonsinstruksene oppfyller rekkeklemmene de krav som stilles til beskyttelsesgraden økt sikkerhet "e". Dermed er rekkeklemmene godkjent for installasjon i sone 2 og fremfor alt i sone 1, det vil si i det egentlige Ex-området. Sistnevnte dog kun under forutsetning av at rekkeklemmene er montert i koblingsbokser. Disse må også være godkjent for tennbeskyttelsesgrad "e" og som minimum fylle kravene i henhold til beskyttelsesgrad IP54.

Detaljert informasjon om rekkeklemmer på Ex e- og Ex i-områder kan hentes ned fra nedlastingsområdet til de respektive godkjente rekkeklemmene.

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad egensikkerhet "i" i Ex-sone 0, 1 og 2 henholdsvis 20, 21 og 22

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad egensikkerhet i  

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad egensikkerhet "i"

Ved anvendelser med tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet "i" kreves ingen spesiell godkjennelse for rekkeklemmer. I tillegg til Ex e-godkjente klemmer kan her også andre standard rekkeklemmer benyttes under hensyntagen av IEC/EN 60079-11.

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad Ex nA / Ex ec i Ex-sone 2 hhv. 22

Ex nA egensikkerhet  

Rekkeklemmer for beskyttelsesgrad "nA / ec"

Det omfattende produktsortimentet med skille- og sikringsrekkeklemmer har mange forskjellige løsninger for potensielt eksplosive områder. Med kombinasjonen av sikringshendel, gjennomgang og PE-fot kabler du skjermede signalkretser for eksempel med en fleretasjes sikringsrekkeklemme.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00