Rekkeklemmer for beskyttelses- og styreteknikk

Rekkeklemmer for beskyttelses- og styreteknikk

Nyskapende og passnøyaktig

CLIPLINE complete er systemmodulen for de spesifikke kravene som stilles til beskyttelses- og styreteknikk.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

  • Måletrafoskillerekkeklemmer
    Måletrafoskillerekkeklemmer

    Kompakte klemmer som gir en enkel og individuell oppbygging av måletrafosett.

  • Segmenteringsceller
    Segmenteringsceller

    Med et nyskapende fargestyresystem med opptil 20 % større pakningstetthet segmenterer du signalene absolutt pålitelig.

Søk i Rekkeklemmer for beskyttelses- og styreteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Fra velkjent måletrafoskillerekkeklemme til FAME-testpluggsystem: Phoenix Contact har optimal løsning for alle anvendelser. Det individuelle, enhetlige systemtilbehøret og fritt valg av tilkoblingsteknikk gjør CLIPLINE complete-systemet til en funksjonell systemmodul for beskyttelses- og styreteknikk.

Dine fordeler

  • Fleksible bruksmuligheter grunnet stort produktspekter for generering og fordeling av energi
  • Oversiktlig og sikker grunnet entydige koblingstilstander og store merkemuligheter
  • Kompatibel med CLIPLINE complete-systemet

Systemmodul – den optimale løsningen uansett behov

Fra velkjent måletrafoskillerekkeklemme til FAME-testpluggsystem: Phoenix Contact har optimal løsning for alle anvendelser. 

CLIPLINE complete er en systemmodul for energiteknikk:

  • Enhetlig CLIPLINE complete-systemtilbehør som kan benyttes individuelt
  • Fritt valg av tilkoblingsteknikk og monteringsmetode
  • Enkel oppbygging ved hjelp av planleggings- og merkeprogram PROJECT complete

Sammenligning av testpluggsystemer og måletrafoskillerekkeklemmer

SystemmodulFunksjon
Systemmodul – den optimale løsningen uansett behov

FAME RACK

Testpluggsystemet består av følgende komponenter:

  • Testplugglist
  • Testplugg

Testing med automatisk forankoblet kortslutning. Satt sammen i en blokk som programmerbar tvangskoblingssekvens. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Tilkoblingsteknikk: Skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko

FAME 3 SL

Testpluggsystemet består av følgende komponenter:

  • Testplugglist
  • Testplugg
  • Serviceplugg

Kompakt testing med automatisk forankoblet kortslutning. Satt sammen i enkeltblokker som parallell koblingssekvens. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Tilkoblingsteknikk: Skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko

FAME 3

Testpluggsystemet består av følgende komponenter:

  • Testplugglist
  • Testplugg
  • Serviceplugg

Testing med automatisk forankoblet kortslutning. Satt sammen i enkeltblokker som parallell koblingssekvens. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Tilkoblingsteknikk: Skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko

 

 

SystemmodulFunksjon
Systemmodul – den optimale løsningen uansett behov

FAME 2

Testpluggsystemet består av følgende komponenter:

  • Testplugglist
  • Testplugg

Testing med automatisk forankoblet kortslutning. Satt sammen i en blokk som programmerbar tvangskoblingssekvens. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testpluggen.

Tilkoblingsteknikk: push-in-tilkobling og skrutilkobling

FAME 1

Testpluggsystemet består av følgende komponenter:

  • Testplugglist
  • Testplugg
  • Driftsplugg

Testing med automatisk forankoblet kortslutning. Satt sammen i enkeltblokker som parallell koblingssekvens. Den automatiske trafokortslutningsfunksjonen genereres med lasker i testplugglisten.

Tilkoblingsteknikk: skrutilkobling

ME - måletrafoskillerekkeklemmer

Systemet består av følgende enheter:

  • Enkeltklemmer som kan plasseres i rekke i tråd med applikasjonen.

Kortslutning genereres manuelt med koblings- eller innstikkslasker. Testing som seriell koblingssekvens pr. trafo.

Tilkoblingsteknikk: push-in-tilkobling, skrutilkobling, fjærkrafttilkobling, skrutilkobling for ring- og gaffelkabelsko, pluggbare tilkoblingsløsninger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00