Teknologikomponenter

Teknologikomponenter fra Phoenix Contact

Skreddersydd teknologi

Med oss kan du utforme unike automatiseringsløsninger med utgangspunkt i velkjente standardløsninger og kjerneteknologier.

Tilbake til Programvare

Kategorier

Søk i Teknologikomponenter

Vis alle produktene i denne kategorien

Med teknologikomponenter fra Phoenix Contact utvikler du egne styreløsninger. Vi hjelper deg med ledende programvareteknologi på områdene IEC 61131 Control, Safety i henhold til IEC 61508 og PROFINET – kan også benyttes kombinert i et automatiseringssystem.

Dine fordeler

  • Fleksibel utforming av egne automatiseringsløsninger takket være ytelsessterke teknologikomponenter
  • Rask integrering i automatiseringssystemet grunnet teknologikomponenter som er tilgjengelig umiddelbart
  • Kompetent støtte takket være over 30 års erfaring med utvikling av ledende automatiseringsteknologier
  • Tilpasset automatiseringssystem grunnet åpen maskinvare og programvareteknologikomponenter fra en og samme leverandør

Teknologikomponenter for industriell styreteknikk

Modulær programvareplattform  

Modulær programvareplattform

Våre teknologikomponenter åpner for en fleksibel realisering av automatiseringsløsningen din. I den forbindelse har vi utviklet en skalerbar programvareplattform. Markedets standarder og nye teknologier er allerede implementert i denne plattformen.

En åpen programvarearkitektur med definerte grensesnitt gir en rask og økonomisk effektiv tilpasning av programvaren til spesifikke behov. Runtime-teknologikomponentene er umiddelbart tilgjengelige for et høyt antall CPU-er og operativsystemer. Ved behov følger en rask tilpasning på en individuell utstyrsplattform. Anvendelsesspekteret omfatter tilnærmet alle industrigrener.

IEC 61131-Control-teknologikomponenter

IEC 61131-Control-teknologikomponent  

Programmerings- og runtimesystemer som passer til nettopp din anvendelse

IEC 61131-Control-teknologikomponentene er ledende på verdensbasis – fra enkel parametrisering for småkontrollere eller drivenheter og helt til programmerbar kontroller for maskin- og anleggsteknikk. Hver dag viser våre programmerings- og runtimesystemer i mange hundre tusen automatiseringssystemer hva de er gode for med hensyn til både kvalitet og pålitelighet.

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter

IEC 61508-Safety-teknologikomponent  

Sertifisert programvare for sikkerhetsteknikk

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter for funksjonell sikkerhet benyttes med godt resultat i flere enn 50 000 sertifiserte systemer over hele verden. Våre sikre programmerings- og runtimesystemer dekker hele spekteret med sikkerhetsrelevante applikasjoner i samsvar med SIL 2 og SIL 3, fra små sikkerhetskontrollere med kun få sikre inn-/utganger og opp til komplekse sikkerhetsrelevante anlegg.

PROFINET-teknologikomponenter

PROFINET-teknologikomponenter  

Enkel implementering av dine PROFINET-grensesnitt

PROFINET-teknologikomponentene benyttes i produkter fra Phoenix Contact, og sertifiseres. Den egenutviklede PROFINET-teknologien strekker seg fra nettverkskonfigurering og kommunikasjonsstacks og helt til høyintegrert Single-Chip-grensesnitt TPS-1. Teknologien har vist sin berettigelse i praksis og gjør at man på en enkel måte kan utvikle PROFINET-Controllere, PROFINET-Devices og kombinerte PROFINET-Controller/Devices.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk