Tablet-PC-er

Bærbar og fleksibel

Bærbar og fleksibel

Benytt IPC-en direkte i anlegget og fortsett å være optimalt tilkoblet – helt uten kabel.

Tilbake til Industri-PC-er

Kategorier

  • Produktliste tablet-PC-er
    Tablet-PC-er

    Mobile IPC-er i flatt og robust tablet-hus. Radiosignalkommunikasjon gjør dem optimale for fleksibel bruk i større anlegg.

Søk i Tablet-PC-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Dra nytte av alle fordelene som moderne nettverk har å by på, og utfør arbeidet med din bærbare industri-PC direkte på stedet. De robuste tablet-PC-ene fra Phoenix Contact er en velegnet løsning for å omsette mobile arbeidsforløp og prosesser profesjonelt, både innenfor og utenfor fabrikkhallen

Dine fordeler

  • Høy ytelse ved prosessor og grafikkort grunnet bruk av Intel® Core™ i5-prosessorer i 4. generasjon eller dagens Intel® Celeron®-prosessorer
  • Prosessvisualisering med stor flate takket være 13,3"-display i Full-HD, antireflekterende visning
  • Brukervennlig håndtering takket være tiltalende og praktisk orientert industridesign
  • Komplett beskyttelse mot støv og vannsprut takket være IP53-hus med IP65-forside
  • Kabelløs nettorganisering: Kommunikasjon via WLAN, Bluetooth eller UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk