Tilbake til oversikten

Kabelføring med system

Prosessen med å koble periferien til enkeltledere er tidkrevende. I tillegg kan det oppstå oppkoblingsfeil, og langvarige feilsøk kan aldri utelukkes. For å tydeliggjøre dette for deg har vi sammenlignet konvensjonell kabling – med enkeltledere – med systemkabling.

Kabling med enkeltledere

Konvensjonell kabling med enkeltledere  

Konvensjonell kabling med enkeltledere

Konvensjonell kabling med enkeltledere er en kompleks prosess:
For hver periferimodul kobles veldig mange enkeltledere til.

Det får følgende konsekvenser:

  • Hver tilkobling av enkelttråder utgjør en potensiell farekilde.
  • Kabelbuntene er uoversiktlige.
  • Feilsøkingen er krevende.

Kabling med systemkomponenter

Systemkabling VARIOFACE  

Systemkabling VARIOFACE

Sammenlignet med kabling med enkeltledere gir systemkablingen VARIOFACE fra Phoenix Contact en tidsbesparelse på 90 % og mer.

Det får følgende konsekvenser:

  • Systemkablingen er pålitelig, rask og feilfri.

Følgende fordeler kommer i tillegg:

  • Systemkablingen fra Phoenix Contact er profesjonelt utstyrt.
    • Frontadapter med kapslede systemkabler
    • Nyeste generasjon kompakte tilkoblingsmoduler

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk