Tilbake til oversikten

Byggserier for alle typer bruk

PLC-Interface er grensesnittet mellom automatiseringsenheten og anleggets periferiutstyr. Ved de forskjellige PLC-byggseriene kan du velge mellom rele- og solid-state-relefunksjoner samt gjennomgangsfunksjoner.

PLC-universalserie

Universal-serien PLC-Interface

PLC-Universal-serien kan benyttes som inn- eller utgangsgrensesnitt.

Universalserien kan brukes som inn- eller utgangsgrensesnitt.

  • PLC-Universal-serien består av en basismodul med pluggbart miniatyrrelé (vekselkontakt) eller med pluggbart solid-state-relé.
  • Sensorer/aktuatorer kobles til via rekkeklemmer.
Tilbake oppover

PLC-aktuatorserie

Aktuatorserien PLC-Interface

PLC-aktuatorserien: Grensesnitt mellom PLS og aktuatorer

Ved bruk som grensesnitt mellom PLS og aktuatorer kreves som regel kun en lukkefunksjon. Eksempler er ved bruk med motorer, kontaktorer og magnetventiler.

  • Her benytter du utgangsgrensesnittet PLC … ACT.
  • Alle aktuatorkontakter, også lastreturlederen, kobles til direkte.
  • Ekstra utgangsmoduler bortfaller dermed helt. Det sparer mye tid, plass og kostnader.
Tilbake oppover

PLC-sensorserie

Sensorserien PLC-Interface

PLC-sensorserien: Grensesnitt mellom PLS og sensorer

Ved bruk som grensesnitt mellom PLS og sensorer kreves som regel kun en lukkefunksjon. Eksempler er nærhets- og endebrytere og hjelpekontakter.

  • Her benytter du inngangsgrensesnittet PLC … SEN.
  • Alle sensorkontakter, også tilførselen av sensorenes/bryternes forsyningsspenning, kobles til direkte.
  • Ekstra rekkeklemmer bortfaller dermed helt. Det sparer mye tid, plass og kostnader.  
Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Systemkabling til styringer

Service