Tilbake til oversikten

Modulær og pluggbar – overspenningsavleder type 2

VALVETRAB MS finnes med forskjellige nominelle spenninger og i forskjellige ytelsesklasser. Vi gjør det enklere for deg å velge – med avlederblokker som er klare til å installeres og til forskjellige bruksområder.

Pluggbar og selvkodende

VALVETRAB MS fra Phoenix Contact med avlederblokker som er klare til å installeres  

VALVETRAB MS med avlederblokker som er klare til å installeres

Produktserien VALVETRAB MS har pluggbare, modulære overspenningsavledere type 2 på en byggbredde på 17,5 mm pr. krets. Det tilsvarer én delingsenhet (TE).

  • Minimalt installeringsarbeid: Avlederblokker som er klare til å installeres omfatter forskjellige bruksområder samtidig.
  • Biconnect-klemmer gir enkel lasking, for eksempel til FI-jordfeilbrytere.
  • Feil ikke mulig: Første gang en beskyttelsesplugg stikkes inn i basiselementet, kodes den mekanisk. Det forhindrer feilaktige installeringer.
  • Uten avbrudd: I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du helt enkelt ut beskyttelsespluggen, eller skifter den ut ved overlast. På grunn av pluggbarheten trenger ikke strømforsyningen å brytes.

Brukervennlig overvåking

VALVETRAB MS fra Phoenix Contact med termisk skilleanordning  

VALVETRAB MS med termisk skilleanordning

Alle plugger i produktserien VALVETRAB MS har en termisk skilleanordning.

Dermed er du på den sikre siden.

  • Om nødvendig skiller skilleanordningen beskyttelseselementet fra nettet. Det kan være tilfelle dersom høyytelsesvaristoren har vært belastet for ofte eller med mye energi.
  • En optisk, mekanisk defektindikator viser skillet. Samtidig kan statusendringen vises via en potensialfri vekselkontakt.
  • Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med CHECKMASTER, testutstyret for avledere fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk