Tilbake til oversikten

Bruk på monteringsskinnen

For å beskytte ømfintlig utstyr trenger du utstyrsbeskyttelse type 3 som tredje og siste beskyttelsestrinn. En viktig forutsetning: En overspenningsbeskyttelse må allerede være installert i underfordelingen.

Ytelsessterk utstyrsbeskyttelse for AC og DC

Utstyrsbeskyttelse type 3 for strømforsyningen

Utstyrsbeskyttelse type 3 for strømforsyningen

Den interne skilleanordningen samt de integrerte avledersikringene gir høyere sikkerhet ved elektrisk og termisk overlast, uavhengig av installert sikring. 

Derfor er PLUGTRAB-SEC pålitelig overspenningsbeskyttelse for AC- og DC-sluttutstyr.

Plugging og trekking

Enkel plugging og uttrekking av beskyttelsesplugger  

Enkel plugging og uttrekking av beskyttelsesplugger

Også PLUGTRAB SEC har den fordelen at modulene kan plugges. Basiselement og plugg er kodet mot hverandre. Det forhindrer forveksling av plugger for forskjellige spenningsnivåer.

Pluggbarheten gir blant annet følgende fordeler:

  • I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du pluggene helt enkelt ut. Omstendelig klemming av/på bortfaller.
  • Ved uventede overbelastninger av enkelte beskyttelsesplugger, for eksempel som følge av ekstremt høy overspenning, skiftes berørt plugg ut både raskt og rimelig.
  • Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med testutstyret CHECKMASTER 2.

Brukervennlig overvåking

PLUGTRAB SEC med grønt OK-signal  

Signalisering på beskyttelsespluggen

Driftstilstanden til alle beskyttelseskretser ved PLUGTRAB SEC overvåkes.

Ved eventuelle feil skilles pluggene termisk. Signalisering foretas godt synlig direkte på modulen. Samtidig virker overvåkingen på en potensialfri vekselkontakt. Det gir en servicevennlig fjernmelding. 

En stor merkeflate på beskyttelsesutstyret gir nøyaktig identifisering på stedet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk