Tilbake til oversikten

Lynstrømavleder type 1 – for røffe industrielle omgivelser

Er du på leting etter en ytterst robust lynstrømavleder type 1 for industriell bruk? POWERTRAB fra Phoenix Contact oppfyller slike høye krav.

Kraftpakke som gir lynbeskyttelse

POWERTRAB fra Phoenix Contact er en høyeffektlynstrømavleder type 1.

  • Med en merkespenning på 800 V AC kan POWERTRAB helt uten problemer benyttes i IT-nett med 690 V.
  • Den tåler midlertidige spenningstopper opp til 1960 V AC i flere hundre millisekunder.
    Avledningskapasiteten utgjør 35 kA pr. kanal.
  • Den robuste huskonstruksjonen samt støtverdier på 25 g  og vibrasjonsverdier på 5 g gjør avlederen rustet til bruk i ekstreme områder.
  • POWERTRAB har en kapslet oppbygging og er dermed utslippsfri.
  • En flertrinns funksjonsovervåking viser statusen, både optisk på stedet og via fjernmeldekontakter.
  • Skader på et tidlig stadium registreres og signaliseres videre.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk