Tilbake til oversikten

To avledere, én komponent – kombinert lyn- og overspenningsbeskyttelse

FLASHTRAB SEC T1+T2 kombinerer lynavleder type 1 og overspenningsbeskyttelse type 2 i en og samme komponent.

Optimal kombinasjon

Kombinert overspenningsbeskyttelse FLASHTRAB SEC T1+T2 fra Phoenix Contact  

Kombinert overspenningsbeskyttelse FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 fører konsekvent pluggbare lynavledere type 1 uten nettfølgestrøm og ytelsessterkt, fullverdig overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 sammen i forbindelse med energiforsyning.

Resultatet er et beskyttelsesutstyr som er optimalt koordinert og som er enkelt å planlegge og installere.

Dermed er dette beskyttelsesutstyret ideelt for omgivelser med hyppige koblingsforløp. Lynavleder type 1 tar seg pålitelig av den høye energien som oppstår ved lynstrøm. Overspenningsbeskyttelse type 2 begrenser overspenning pålitelig og dynamisk.

Beskyttelsesutstyret kan benyttes uten sikring opp til en nominell strøm på hovedsikringen på 315 A.

Høy merkespenning åpner for bruk over hele verden

Diagram bruksområde FLT-SEC T1+T2  

Bruksområde for FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 oppfyller de høyeste kravene i lynbeskyttelsesklasse I i henhold til internasjonal standard IEC 62305-1.

Det betyr at utstyret ditt er pålitelig beskyttet mot lyn opp til 200 000 A.

På grunn av den høye merkespenningen på 350 V AC kan avlederne benyttes over hele verden, også ved ustabil strømforsyning med sterke svingninger i nettspenningen.

Beskyttelsesnivået til avlederkombinasjonen ligger alltid under 1,5 kV.

 

Forklaring:

UC= Høyeste varig spenning
UTOV= TOV-krav i henhold til IEC 61643-1
UN= Nominell spenning

Plugging og trekking

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: Pluggbare avledere fra Phoenix Contact  

Konsekvent pluggbare avledere

En stor fordel ved FLASHTRAB SEC T1+T2: Alle avledere er konsekvent pluggbare, N-PE-gnistgapet inkludert.

  • I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du pluggene helt enkelt ut. Omstendelig klemming av/på bortfaller.
  • Ved uventede overbelastninger av enkelte beskyttelsesplugger, for eksempel som følge av ekstremt sterke lynnedslag, skiftes berørt plugg ut både raskt og rimelig.
  • Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med testutstyret CHECKMASTER 2.

Kabling og merking

FLASHTRAB SEC T1+T2: Dreibar avleder fra Phoenix Contact  

Avleder kan dreies 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 er symmetrisk oppbygd. Derfor kan basiselementer og plugger dreies 180°.

Det betyr følgende:

  • Installeringen er meget enkel
  • Tilkoblingene ligger alltid på riktig side, uansett om tilledningene tilføres ovenfra eller nedenfra.
  • Minimale ledningslengder.
  • Den store merkeflaten kan leses til enhver tid.

De doble klempunktene pr. kanal tillater V-formet gjennomgangskabling.

Brukervennlig overvåking

Sikker signalisering ved FLASHTRAB SEC T1+T2 fra Phoenix Contact  

Signalisering direkte på pluggen

Driftstilstanden til alle beskyttelseskretser ved FLASHTRAB SEC T1+T2 overvåkes.

Ved eventuelle feil skilles L-N-pluggene termisk. Signalisering foretas godt synlig direkte på modulen, uten energiforbruk.

Samtidig virker overvåkingen på en potensialfri vekselkontakt. Det gir en servicevennlig fjernmelding.

For deg betyr det følgende: Du kan hente opp avledernes tilstand akkurat der det passer deg best.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk