Tilbake til oversikten

Adapterplugg til stikkontakt

Du vil gjerne beskytte ømfintlig utstyr? Da trenger du utstyrsbeskyttelse type 3 som siste beskyttelsestrinn. En viktig forutsetning: En overspenningsbeskyttelse må allerede være installert i underfordelingen.

Enkel ettermontering i eksisterende installasjoner

Adapterplugg med integrert komponentbeskyttelse type 3  

Enkel ettermontering med adapterplugger MAINTRAB

Komponentbeskyttelse type 3 begrenser overspenning til verdier som også ømfintlige sluttenheter takler godt.

Monteringen får ikke blitt enklere: Du stikker adapterpluggene MAINTRAB helt enkelt inn i stikkontakten, og deretter nettstøpselet til enheten som skal beskyttes, i MAINTRAB. Alle sluttenheter som er tilkoblet, er optimalt beskyttet.

MAINTRAB med grensesnittbeskyttelse gir dobbel fordel:
Med kun én adapterplugg beskytter du både strømforsyningen og et ytterligere grensesnitt mot overspenning.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk