Tilbake til oversikten

Ytelsessterk og smal – overspenningsbeskyttelse type 2

En overspenningsbeskyttelse type 2 bør aldri mangle i en underfordeling. Først med den oppnår du effektiv beskyttelse.

Begrensning av spenningstopper

Overspenningsbeskyttelse type 2 i underfordelingen  

Overspenningsbeskyttelse type 2 i underfordelingen.

VALVETRAB SEC har en byggbredde på kun 12 mm pr. kanal og er verdens smaleste overspenningsavleder type 2. Med en byggbredde på bare 48 mm oppnår du perfekt beskyttelse mot overspenning i et 5-ledersystem.

Avlederen gir et beskyttelsesnivå på 1,5 kV og imøtekommer dermed også kravene til utstyrsbeskyttelse type 3. VALVETRAB SEC begrenser spenningstopper i en slik grad at maskiner, anlegg og husholdningsutstyr ikke lenger kan bli ødelagt.

Ved industri- og bygningsinstalleringer med utvendig lynbeskyttelsessystem er overspenningsbeskyttelse type 2 det andre beskyttelsestrinnet etter lynavlederne type 1. Overspenningsbeskyttelsesutstyret tar seg av kortslutningsstrøm opptil 50 kA og kan benyttes opptil en nominell hovedsikringsstrøm på 315 A.

Høy merkespenning åpner for bruk over hele verden

Diagram bruksområde VAL-SEC-T2  

Bruksområde VALVETRAB SEC

På grunn av den høye merkespenningen på 350 V AC kan avlederne VALVETRAB SEC benyttes over hele verden, også ved ustabil strømforsyning med sterke svingninger i nettspenningen.
Beskyttelsesnivået til avlederkombinasjonen ligger alltid under 1,5 kV.

 

Forklaring:

UC= Avledermerkespenning
UTOV= TOV-krav i henhold til IEC 61643-1
UN= Nominell spenning

Kabling og merking

Dreibare basiselementer og plugger ved VALVETRAB SEC fra Phoenix Contact  

Basiselementer og plugger kan dreies.

VALVETRAB SEC er symmetrisk oppbygd. Derfor kan basiselementer og plugger dreies 180°.
 

Det betyr følgende:

  • Installeringen er meget enkel.
  • Tilkoblingene ligger alltid på riktig side, uansett om tilledningene tilføres ovenfra eller nedenfra.
  • Minimale ledningslengder.
  • Den store merkeflaten kan leses til enhver tid.

De doble klempunktene pr. kanal tillater V-formet gjennomgangskabling.

Plugging og trekking

VALVETRAB SEC er konsekvent pluggbar.  

VALVETRAB SEC er konsekvent pluggbar

En stor fordel ved VALVETRAB SEC: Alle avledere er konsekvent pluggbare, N-PE-gnistgapet inkludert.

  • I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du pluggene helt enkelt ut. Omstendelig klemming av/på bortfaller.
  • Ved uventede overbelastninger av enkelte beskyttelsesplugger, for eksempel som følge av ekstremt høy overspenning, skiftes berørt plugg ut både raskt og rimelig.
  • Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med testutstyret CHECKMASTER 2.

Brukervennlig overvåking

Statusindikator ved VALVETRAB SEC fra Phoenix Contact  

Mekanisk statusindikator på beskyttelsespluggen

Driftstilstanden til alle beskyttelseskretser ved VALVETRAB SEC overvåkes.

Ved eventuelle feil skilles L-N-pluggene termisk. Signalisering foretas godt synlig direkte på modulen, uten energiforbruk.

Samtidig virker overvåkingen på en potensialfri vekselkontakt. Det gir en servicevennlig fjernmelding.

For deg betyr det følgende: Du kan hente opp avledernes tilstand akkurat der det passer deg best.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk