Tilbake til oversikten

Montering i kabelkanal og installeringsboks

Du vil gjerne beskytte ømfintlig utstyr? Da trenger du utstyrsbeskyttelse type 3 som siste beskyttelsestrinn. En viktig forutsetning: En overspenningsbeskyttelse må allerede være installert i underfordelingen.

Universell utstyrsbeskyttelse

Utstyrsbeskyttelse type 3 begrenser overspenning til verdier som også ømfintlig sluttutstyr takler godt. 

Stor fordel: På grunn av det minimale plassbehovet kan utstyrsbeskyttelsen integreres i kabelkanaler, vegginnfelte kontakter eller til og med i sluttutstyret.

Tre produktserier

Produktseriene BLOCKTRAB, SOCKETTRAB og MAINS-PRINTRAB  

Produktseriene BLOCKTRAB, SOCKETTRAB og MAINS-PRINTRAB

Avhengig av bruksområde kan du velge blant tre produktserier:

BLOCKTRAB

  • Liten nok til å installeres i installeringsbokser, kabelkanaler eller systemer i samme plan. Direkte bruk i sluttutstyr er også en mulighet.
  • Doble fjærkraftrekkeklemmer åpner for tilkobling av ledere uten bruk av verktøy.
  • BLOCKTRAB finnes med optisk og akustisk varsel.

SOCKETTRAB

  • Utstyrsbeskyttelse for vegginnfelte kontakter
  • Integrering uavhengig av koblingssortiment og pluggplassering
  • Deaktiverbar akustisk signalisering ved overlast

MAINS-PRINTRAB

  • Den todelte utstyrsbeskyttelsen kan installeres i kabelkanaler eller installeringsbokser.
  • Den består av en beskyttelsesplugg og en monteringssokkel.
  • Defekter signaliseres direkte til husteknikken via den integrerte potensialfrie fjernmeldekontakten. Et direkte signal på stedet er også mulig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk