Tilbake til oversikten

Lynavleder type 1 – til alle hovedfordelinger

Typisk bruksområde for lynavleder type 1 er hovedfordelingen. I beskyttelsesutstyret benyttes ytelsessterke komponenter, primært gnistgap.

Beskyttelse i en komplett pakke

Type 1 lynavleder FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS for bruk i alle lynbeskyttelsesklasser

FLASHTRAB SEC PLUS er type 1 lynavledere med gnistgap uten nettfølgestrøm. De mest ytelsessterke variantene i denne produktserien er egnet for 440/690 V AC nett og er dermed ideelle for bruk innen vindenergi- eller industrianlegg. Også for 230/400 V AC nett finnes det et komplett produktsortiment med type 1 lynavledere for 5-, 4- og 3-ledersystemer.

  • Installeringsstedet er hoved- eller industrifordelingen på bygninger med utvendig lynbeskyttelse eller forsyning via luftledning, også direkte foran måleren.
  • Utstyret har en høy merkespenning som gjør det egnet for bruk internasjonalt.
  • Den høye kortslutningseffekten samt gnistgapet uten nettfølgestrøm åpner for bruk i lavspenningsanlegg med høy kortslutningsstrøm.
  • FLASHTRAB SEC PLUS har avledningskapasitet som gjør den egnet for bruk i alle lynbeskyttelsesklasser.
  • Kan benyttes uten sikring opp til en nominell strøm på hovedsikringen på 315 A.

Kabling og merking

Dreibar type 1 avleder FLT-SEC-P-T1  

Avleder kan dreies 180°

FLASHTRAB SEC PLUS er symmetrisk oppbygd. Derfor kan basiselementer og plugger dreies 180°.

Det betyr følgende:

  • Installeringen er meget enkel
  • Tilkoblingene ligger alltid på riktig side, uansett om tilledningene tilføres ovenfra eller nedenfra.
  • Minimale ledningslengder.
  • Den store merkeflaten kan leses til enhver tid.

De doble klempunktene pr. kanal tillater V-formet gjennomgangskabling.

Plugging og trekking

Enkel plugging og uttrekking av beskyttelsesplugger  

FLASHTRAB SEC PLUS: Bare plugg og trekk

En stor fordel ved FLASHTRAB SEC PLUS: Alle avledere er konsekvent pluggbare, N-PE-gnistgapet inkludert.

  • I forbindelse med isolasjonsmålinger trekker du pluggene helt enkelt ut. Omstendelig klemming av/på bortfaller.
  • Ved uventede overbelastninger av enkelte beskyttelsesplugger, for eksempel som følge av ekstremt sterke lynnedslag, skiftes berørt plugg ut både raskt og rimelig.
  • Gjentagende kontroller av overspenningsbeskyttelsesutstyret foretas raskt og enkelt med testutstyret CHECKMASTER 2.

Brukervennlig overvåking

Statusindikator og fjernmelding type 1 lynavleder  

Statusindikator direkte på beskyttelsespluggen

Driftstilstanden til alle beskyttelseskretser ved FLASHTRAB SEC PLUS overvåkes.

Ved eventuelle feil skilles L-N-pluggene termisk. Signalisering foretas godt synlig direkte på modulen, uten energiforbruk.

Samtidig virker overvåkingen på en potensialfri vekselkontakt. Det gir en servicevennlig fjernmelding.

For deg betyr det følgende: Du kan hente opp avledernes tilstand akkurat der det passer deg best.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for bygningsinstallasjon

Service

Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen

Læremodul til overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk