Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

Høyhastighetsbeskyttelse

Sikre deg: Er det noe raske signaler virkelig trenger, så er det beskyttelse som reagerer meget raskt.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

Søk i Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Signalgrensesnitt er spesielt ømfintlige mot overspenning. Benytt derfor vår overspenningsbeskyttelse med ytelsessterke komponenter med rask reaksjon. Med riktig valg betyr dette: lav demping samtidig som båndbredden er høy.

Dine fordeler

  • Overholdelse av alle standarder – både for overspenningsbeskyttelse og for høyhastighetsnettverk
  • En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige anvendelser og signaler
  • Mange forskjellige bruksområder på grunn av applikasjonsrettede byggformer og tilkoblingsteknikker
  • Enkel testing på grunn av pluggbare avledere

DATATRAB DT – universell beskyttelse av informasjonsteknikk

DATATRAB DT fra Phoenix Contact: Beskyttelse av mange IT-anvendelser  

Produktserien DATATRAB

Produktserien DATATRAB DT fra Phoenix Contact gir beskyttelse for mange forskjellige anvendelser:

  • Høyhastighetsnettverk opptil 10-Gigabit-Ethernet
  • Nett med RS-485-grensesnitt
  • Analoge og digitale grensesnitt for telekommunikasjon, DSL inkludert

Alt overspenningsbeskyttelsesutstyr leveres med tilkoblingsteknikk som passer til systemet.

Varianten DT-LAN-CAT.6+ tar seg av forskjellige dataprotokoller, og det ved maksimale overføringshastigheter, som Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring samt DS1.

DATATRAB kan benyttes som adapter eller som skinnemodul.

Typiske bruksområder

Overspenningsbeskyttelse for IT fra Phoenix Contact  

DATATRAB i bruk

Beskyttelsesutstyr til informasjonsteknikk inndeles i to områder:

  • Datagrensesnitt
  • Anvendelser med telekommunikasjon

Datateknikken fungerer med meget lave spenningsverdier og høye overføringshastigheter. Telekommunikasjonssystemer, derimot, har på grunn av kabelinfrastrukturen lavere dataoverføringshastigheter kombinert med høyere spenning.

TERMITRAB complete for telekommunikasjonsgrensesnitt

To smale overspenningsbeskyttelsesenheter for telekommunikasjonsanvendelser med push-in- og skrutilkobling  

TERMTIRAB complete for VDSL-anvendelser

På kun 6 mm byggbredde tilbyr TERMITRAB complete med TTC‑6‑1x2‑TELE… en smal og pålitelig beskyttelse av telekommunikasjonsgrensesnitt. Beskyttelseskoblingen er optimalisert for VDSL-anvendelser. Også ved høye datahastigheter opptil 250 mbps gir den kompakte overspenningsbeskyttelsen pålitelig beskyttelse av transienter, uten at nyttesignalet påvirkes.

Beskyttelsesutstyret for telekommunikasjonsgrensesnitt finnes med både push-in- og med skrutilkoblingsteknikk.

PLUGTRAB PT-IQ for datagrensesnitt

PLUGTRAB PT-IQ også for datagrensesnitt  

Intelligent overspenningsbeskyttelse – PLUGTRAB PT-IQ

Den intelligente overspenningsbeskyttelsen PLUGTRAB PT-IQ beskytter nå også dataledningene pålitelig mot overspenning. Beskyttelseskoblingen er spesielt tilpasset HF-anvendelser. I den forbindelse overvåkes samtlige av beskyttelseskoblingens spenningsbegrensende komponenter.

Din fordel: Eksisterende skader som følge av hyppig overspenning registreres og signaliseres. Grunnet den flertrinnede statusvisningen gjenkjenner du avledernes status til enhver tid:

  • Rød = utskifting nødvendig
  • Gul = utskifting anbefales
  • Grønn = avleder i orden

Via kontrolleren kan en samlefeilmelding gjennom alle tilkoblede beskyttelsesenheter opprettes. Du kan velge mellom den vanlige skrutilkoblingsteknikken og den praktiske push-in-tilkoblingsteknikken.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk