Avisoleringsautomater

Avisoleringsautomater

Enkel og kompakt

Det være seg standard- eller spesialisolasjoner – samtlige ledertyper avisoleres på sekundet.

Tilbake til Automater

Kategorier

Søk i Avisoleringsautomater

Vis alle produktene i denne kategorien

Fra standard PVC- til problematiske teflonisolasjoner – med avisoleringsautomaten fra Phoenix Contact isolerer du alle typer ledere pålitelig og presist ved gjentagelser.

Dine fordeler

  • Enkel innstilling av avisoleringsmål via display og dreieknapper
  • Behandling av vanskelig isolasjon ved hjelp av spesielle knivgeometrier
  • Ingen skader på isolasjonen grunnet automatisk, ømfintlig klemkraftinnstilling som tilsvarer uttrekkskreftene
  • Tidsbesparende: Rask avisolering på kun 0,3 sekunder syklustid

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000  

Avisoleringsautomat WF 1000

Isoler ledere opptil 6 mm2 og ledninger opptil 6 mm diameter med den kompakte avisoleringsautomaten WF 1000:

  • Presis og ren behandling av standard- og spesialisolasjon som gummi-, teflon- og høytemperaturisolasjoner
  • Beskyttelse mot frynsing grunnet delvis avtrekking av isolasjonen
  • Automatisk innstilling av klemkraften til nødvendig uttrekkskraft
  • Enkel betjening med kun tre dreieknapper
  • Oversiktlig visning av aktuelle verdier på displayet
  • Rask montering av utstyr fordi lederne legges inn forfra og ovenfra

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00