Startsett for bygging av ladestasjoner og veggbokser

Ladeteknikksett

Den perfekte innføringen i ladeteknikk

Sett opp ladestasjonen eller veggboksen helt enkelt selv.

Tilbake til Ladeteknikk for e-mobilitet

Kategorier

Søk i Startsett til ladestasjoner

Vis alle produktene i denne kategorien

Settene inneholder alle nødvendige komponenter for lading av elbilbatterier etter modus 3 med opptil 22 kW ladeeffekt. Det omfatter en ladekabel med type 2-plugg, en konfigurerbar ladekontroller, rekkeklemmer og mye mer. Med den kontrollerte kablingsplanen og monteringsveiledningen er ditt AC-ladepunkt oppbygget og installert på kort tid.

Dine fordeler:

  • Praktisk bestilling med kun ett artikkelnummer
  • Sikker i bruk grunnet forhåndsutvalg av komponenter som er tilpasset hverandre
  • Utstrakte konfigureringsmuligheter gir høy fleksibilitet
  • Kan nettorganiseres via standardiserte kommunikasjonsgrensesnitt
  • Selvstendig oppsett etter kontrollert kablingsplan
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Startsett for private applikasjoner

Startsett Home  

Startsett Home

Ved startsettet Home velger du mellom utførelsene med AC-ladekabel og med AC-infrastrukturladekontakt. Hvert startsett inneholder blant annet en AC-ladekontroller EVCC Basic, en differansefeilstrømmodul samt en kablingsplan.

  • 3,7 kW med AC-ladekabel
  • 11 kW med AC-infrastrukturladekontakt

Startsett for applikasjoner i næringsøyemed

Startsett TWIN  

Startsett TWIN

Ved startsettet TWIN velger du mellom utførelsene med to AC-ladekabler og med to AC-infrastrukturladekontakter. Hvert startsett inneholder blant annet to AC-ladekontrollere EVCC Advanced, en tokanals differansefeilstrømmodul samt en kablingsplan.

  • 22 kW med to AC-ladekabler
  • 22 kW med to AC-infrastrukturladekontakter

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk