Stand-Alone IO-Link-master

IO-Link-master med sterke kommunikasjonsegenskaper

IO-Link-master med sterke kommunikasjonsegenskaper

Kommuniser med dine IO-Link-Devices via PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP eller OPC UA.

Tilbake til I/O-systemer til automatikkskapet (IP20)

Kategorier

Søk i Stand-Alone IO-Link-master

Vis alle produktene i denne kategorien

Med IO-Link-master IOL MA8 PN DI8 og IOL MA8 EIP DI8 kan opptil åtte IO-Link-Devices kobles til i automatikkskapet. Åtte ytterligere digitale innganger for tilkobling av standardsensorer utvider enhetenes bruksområder.

Dine fordeler

  • Praktisk webserver for parametrisering og diagnostikk av IO-Link-Devices
  • Rask installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
  • Fremtidssikker kommunikasjon takket være PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP og OPC UA
  • Stand-Alone IO-Link-master er en del av COMPLETE line-systemet

Montering, tilkoblingsmuligheter og nettverk

Stand-Alone IO-Link-master
1

Monteres helt enkelt på skinne

2

RJ45-tilkobling og integrert 2-ports svitsj

3

Push-in-tilkobling

4

Tilkobling av opptil åtte IO-Link-Devices

5

Kommunikasjon med PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus og OPC UA

Enkel parametrisering via webserver

Webserver til IO-Link-master  

Webserver for parametrisering av IO-Link-Devices

Stand-Alone IO-Link-masterne er utstyrt med en webserver. Via det enkle grensesnittet kan lukkede IO-Link-Devices parametriseres og diagnostiseres meget praktisk.

Uavhengig av produsent kan du legge inn IO-Link-beskrivelsesfiler (IODD) for de forskjellige IO-Link-Devices.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00