Tilbake til oversikten

Bruksområder

Bruksområder

Styremodul  

Styremodul

Du utvikler, prosjekterer og markedsfører fysisk utstrakte maskiner og anlegg? Da har du kommet helt riktig.
Med produktsortimentet DUPLICON fra Phoenix Contact fordeler du energi konsekvent med kun få komponenter. På grunn av pluggbarheten kan samtlige ledninger prefabrikkeres helt enkelt og plugges sammen på anlegget.
De stabelbare pluggforbinderne kan for eksempel installeres ved følgende energiforbrukere:

  • Motorer
  • Varmeelementer, sprøytestøpemaskiner
  • Hydrauliske og pneumatiske energikilder
  • Kompressorer
  • Pumper
  • Lyskastere
  • Transformatorer
  • Omformere

Stasjonær energifordeling

Stasjonær energifordeling med DUPLICON  

Stasjonær energifordeling med DUPLICON

Med DUPLICON finnes det to alternativer for stasjonær energifordeling:

  • T-boks: Kontaktinnsatsen installeres fast ved siden av energiforbrukeren. Kabelutgangen til siden kan plugges i fire retninger.
  • Direkte utstyrstilkobling: Den er under alle omstendigheter den mest gunstige varianten, men forutsetter en konstruktiv integrering.
    • Ledningene kan plugges adskilt under idriftsettelse
    • Avbruddsfri utskiftning av utstyr ved service i ettertid

Stabelbar energifordeling

Stabelbar energifordeling med DUPLICON  

Stabelbar energifordeling med DUPLICON

Pluggforbindere ‍DUPLICON som kan stables er egnet for stabelbar energifordeling. Det gir deg store fordeler:

  • På grunn av muligheten for stabling kan energifordelingen forkonfeksjoneres.
  • Plug & Play står for rask og sikker oppstart.
  • Ved servicetilfeller skilles hovedenergiledningen avbruddsfritt fra forbruksenheten, og anlegget fungerer videre.
  • I tillegg er D‍UPLICON rett og slett predestinert som motorpluggforbinder. Den firkantede byggformen åpner for forskjellige kabelutgangsretninger.
  • Den vibrasjonssikre bøylelåsen tåler selv de hardeste bruksforhold.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk