Stabelbar energifordeling

Stabelbar energifordeling

Kompakt energifordeling

Fleksibel energiforsyning av anlegget i kompakt byggform.

Tilbake til Pluggforbindere

Kategorier

Søk i Stabelbar energifordeling

Vis alle produktene i denne kategorien

Anleggets energiforsyning må utvides, men plassen er ytterst begrenset? – Ta i bruk de stabile og stabelbare DUPLICON-pluggforbinderne fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Høy sikkerhet grunnet beskyttelsesgrad IP67 og undertrykking av elektromagnetiske forstyrrelser
  • Fleksibel utvidelse av anlegget grunnet stabelbare hus
  • Et komplett segmenteringsnivå bortfaller grunnet direkte kretskorttilkobling
  • Fleksibel kabelutgangsretning grunnet kvadratisk husform

Stable – men med system

Systemoppbygging DUPLICON  

Systemoppbygging DUPLICON

Hold deg fleksibel: Ta i bruk fordelene ved det stabelbare systemet DUPLICON. Med kun få komponenter er det både praktisk og enkelt å sette sammen.

  • Kretskortkontaktinnsats – energiforsyning rett fra kretskortet til flere pluggforbindere
  • Robuste påbyggingshus – også for montering av flere stabelhus
  • Stabelbar kontaktinnsats – med skrutilkobling for ledertverrsnitt fra 0,2 mm² til 4 mm² (ledningstverrsnitt opptil 6 mm² uten endehylse)
  • Stabelhus – tre kabelutgangsretninger grunnet kvadratisk byggform
  • Avtagbart deksel – kontroller energiforsyningen i anlegget også i plugget tilstand

Slik utvider du anlegget ditt på kun få minutter: Løsne dekselet, sett inn en ytterligere plugg – ferdig!

Kontaktinnsatser

Kontaktinnsatser DUPLICON  

Kontaktinnsatser DUPLICON

Ved hjelp av stabelbare kontaktinnsatser kan du utforme mange forskjellige typer anvendelser. Modulære kontaktinnsatser er spesielt godt egnet for bruk på drivenheter.

  • Husenes firkantede byggform gir fleksible kabelutgangsretninger.
  • Den absolutt vibrasjonssikre bøylelåsen tåler selv de hardeste bruksforhold.
  • Krav i jernbanestandard EN 50155 oppfylles.
  • Leddholderammene er utstyrt med forankoblede PE-kontakter og kan ta opp opptil tre modulære kontaktinnsatser fra standardsortimentet.
  • Husene har en eller to kabelutganger i forskjellige størrelser, avhengig av type ledningsinnføring.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Stabelbar energifordeling

Plassbesparende og fleksibel energifordeling.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk