Tilbake til oversikten

Kabelføring

Kabelføring med hybridledninger

Kabelføring med hybridledninger  

Kabelføring med hybridledninger

Et enkelt brukstilfelle er innføring av én ledning pr. stabelhus. Ved hjelp av en M25-utvidelsesnippel kan ledninger med en diameter opptil 21 mm kobles til.

Kabelføring med adskilte ledninger

Kabelføring med adskilte ledninger  

Kabelføring med adskilte ledninger

Praktisk innføring av flere ledninger: Med kabelnipler med to hull fører du tynne effekt- og 24 V-ledninger adskilt inn i et stabelhus.

Kabelføring med overforliggende ledninger

Kabelføring med overforliggende ledninger  

Kabelføring med overforliggende ledninger

Kabler med stor diameter føres praktisk og enkelt inn i huset med to kabelinnganger. Nå kan du for eksempel kombinere en effektledning med en AS-Interface-ledning eller Profibus-ledning.


Tilbake til oversikten
Stabelbar energifordeling

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk