Tilbake til oversikten

Oppbygging av energifordelingen

Med utgangspunkt i tre muligheter velger du grunnlaget for energifordelingens oppbygging.

Påbyggingshus for veggjennomføring

Påbyggingshus DUPLICON for veggjennomføring  

Påbyggingshus DUPLICON for veggjennomføring

For direkte kretskorttilkobling benytter du et påbyggingshus som er åpent nedover. Med kontaktinnsatsene for 180°- eller 90°-kretskorttilkobling sparer du et komplett segmenteringsnivå.
For tilkobling av utstyret benytter du stabelhuset.
Det avtagbare dekselet danner alltid avslutningen. Også i plugget tilstand kan energiforsyningen kontrolleres helt enkelt.

Basishus

Basishus DUPLICON  

Basishus DUPLICON

Basishuset som er lukket nedover benyttes hvis du ikke trenger en veggjennomføring.

Anvendelsen er dermed pluggbar hele veien, fra forsyningen og til forbrukeren.

Det avtagbare dekselet danner alltid avslutningen. Også i plugget tilstand kan energiforsyningen kontrolleres helt enkelt.

T-bokshus

T-bokshus DUPLICON  

T-bokshus DUPLICON

Benytt T-bokshuset for elektriske T-avgreninger. Kontaktholderen i T-boks har to tilkoblinger pr. pol. Mulighetene for stabling gjør at 1-2 ytterligere avgreninger kan kaskadekobles.
Et avtagbart deksel eller et hylsehus danner avslutningen. For å kontrollere energiforsyningen tas dekselet helt enkelt av.


Tilbake til oversikten
Stabelbar energifordeling

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk