Turtalls- og stillstandsovervåkere

Turtalls- og stillstandsovervåkere

Sikker og kompakt turtallsovervåking

Turtalls- og stillstandsovervåkere overvåker dreiende deler og kobler pålitelig ut i nødstilfeller.

Tilbake til Kontaktorer/solid-state-releer

Kategorier

Søk i Turtalls- og stillstandsovervåkere

Vis alle produktene i denne kategorien

For høye hastigheter medfører farer for mennesker og maskiner. Ved hjelp av turtalls- og stillstandsovervåkere PSRmotion fra Phoenix Contact kobler du raskt og pålitelig ut i nødstilfeller.

Dine fordeler

  • Plassbesparelse med opptil 75 % grunnet kompakt byggform
  • Enkel konfigurering via taster på produktet med programvaren PSRmotion
  • Optimal kompatibilitet i form av bevegelsesovervåking med alle vanlige sensortyper
  • Optimal beskyttelse mot manipuleringer grunnet nyskapende beskyttelsesmekanismer
  • Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion er en del av COMPLETE line-systemet

Kompakt turtalls- og stillstandsovervåker

Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion  

Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion

Med den kombinerte turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 kan du, i tillegg til stillstand, overvåke opptil tre forskjellige driftsmodi. Den pålitelige målemetoden gjør at PSR-MM30 sørger for høy anleggstilgjengelighet.

  • Byggbredde 22,5 mm
  • Kompatibel med moderne Safety-encodere opptil SIL 3
  • Registrering av bevegelser vie encodere eller nærbrytere
  • Tvangsstyrte releutganger, parametriserbare signalutganger
  • Live monitoring med programmet PSRmotion
  • Oppstart via USB-tilkobling
  • Kompatibel med sikkerhetsbryter PSRswitch takket være integrert overvåking av beskyttelsesdør
  • Opptil PL e og SIL 3

Live monitoring via programmet PSRmotion

Program PSRmotion  

Program PSRmotion for den kompakte turtalls- og stillstandsovervåkeren

Med programmet PSRmotion settes turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 helt enkelt i drift, parametriseres og overvåkes.

I live-målemodus kan du visualisere maskinens bevegelsesforløp.

Det Windows-baserte programmet kan lastes ned gratis. Programmet tilpasses deretter via et USB-grensesnitt.

Meget kompakt stillstandsovervåker uten sensorsystem i tillegg

Sensorfri stillstandsovervåker PSRmotion  

Den meget kompakte stillstandsovervåkeren PSRmotion trenger ikke et sensorsystem i tillegg

Med den smale stillstandsovervåkeren PSR-MM25 overvåkes maskinstillstanden uten ekstra sensorsystem, og for eksempel en låseanordning kan styres. For gjenkjenning av stillstand evalueres spenningen som induseres i en motorvikling.

  • Byggbredde 12,5 mm
  • Enkel oppstart ved hjelp av konfigureringstast
  • Kan brukes for maskiner med og uten frekvensomformer
  • Tvangsstyrte releutganger, to signalutganger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger