Spesialtilkobling

Allsidig, men likevel enestående

Allsidig, men likevel enestående

Med de spesielle tilkoblingsteknikkene har vi alltid en klemme som passer til helt spesielle tilfeller.

Tilbake til Rekkeklemmer

Kategorier

Søk i Spesialtilkobling

Vis alle produktene i denne kategorien

Spesialtilkoblingsklemmene fra Phoenix Contact er like unike som kravene som stilles til dem. Fra trafikkteknikk til prosessteknikk – vi har alltid en god løsning til deg.

Dine fordeler

  • Flerledertilkobling gir tids- og plassbesparelser
  • Vedlikeholdsfri skrutilkobling på grunn av Reakdyn-prinsippet
  • Fleksibel i bruk grunnet flatpluggtilkobling i flere størrelser
  • Enkel tilkobling av flere ledere med TERMI-POINT®-tilkobling

Flatpluggtilkobling

Klemmer med flatpluggtilkobling  

Meget plassbesparende: flatpluggtilkobling

Flatpluggtilkoblinger er en optimal løsning der det er trangt om plassen. Husveggene stikker knapt ut over metalldelene. Dermed kan kabelkanaler festes i nærheten av klemlisten, og du sparer mye plass.

De slissede pluggene tar du i bruk alt etter behov. I stedet for en 6,3 mm plugghylse kan du også skyve på en fullisolert eller to blanke 2,8 mm plugghylser.

TERMI-POINT®-tilkobling

Klemmer med TERMI-POINTsup®/sup-tilkobling  

Optimal for flere tilkoblinger: TERMI-POINT®

Til segmenterings- og fordelernivåer i styretekniske anlegg tilbyr Phoenix Contact klemmer og segmenteringsforbindere med TERMI-POINT®-tilkobling.

Ved TERMI-POINT®-variantene skiller man mellom stiftens posisjon mot klemmen:

  • Stifter montert på langs for loddrett monterte klemlister
  • Stifter montert på tvers for vannrett monterte klemlister
  • Pr. stift kan opptil tre tilkoblinger skyves på

 

Segmenteringsceller

Segmenteringsceller  

Segmenteringsceller

Segmenteringscellene PTMC har en byggform som gir optimal signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en perfekt og oversiktlig kabling. Enkeltelementene finnes i elleve farger.

Høy kvalitet

Komponenter i en klemme: Metalldeler og kunststoffdeler  

Metall- og kunststoffdeler av høy kvalitet

Pålitelige forbindelser – det er våre krav til oss selv. Kvaliteten til våre produkter er selve nøkkelen. Og alt begynner ved valg av materialer.

Metalldeler i spenningskorrosjonssikre kobberlegeringer:

  • Ingen elementdannelse ved fuktighet
  • Sikre kontaktforhold
  • God elektrisk ledeevne gir kun minimal oppvarming
  • Overflaten er beskyttet av et blyfritt galvanisk nikkel- hhv. tinnsjikt.

Isolasjonshus i elastisk og slagfast kunststoff:

  • Resirkulerbar, halogenfri og UV-sikker
  • God trope- og termittsikkerhet
  • Brukstemperaturer opptil 130 °C
  • God kjemisk bestandighet
  • Utmerkede aldringsegenskaper
  • Sertifisering iht. UL 94 for brennbarhetsklasse V0

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00