Effektiv automatisering – grunnet rask oppstart, konstant overvåking og pålitelig diagnostikk.
Økonomisk effektiv produksjon forutsetter alltid at tilgjengeligheten er optimal. Phoenix Contact tilbyr programvareverktøy som kan brukes ikke bare til å sette anlegget raskt i drift, men også til å overvåke det effektivt og diagnostisere feil pålitelig. De passer til PROFINET- og INTERBUS-nettverk samt til sekundære systemer som HART, PROFIBUS og IO-Link.
Vi har ytelsessterke programvareløsninger for alt som har med anleggstilgjengelighet å gjøre, og det til faire priser.
Connect+
Connect+ er en programvare for enkel oppstart og bruksparametrisering for alle småkontrollere fra Phoenix Contact. Programvaren har blant annet funksjoner som førstegangs konfigurering av styring og enkel endring av firmware. Uten å utgi de komplette programmeringsomgivelsene og det lesbare utviklingsprosjektet er beskyttelse av knowhow og beskyttelse mot manipuleringer gitt ved hjelp av Connect+.
PV Monitor+
PV Monitor+ er en effektiv programvareløsning som gjør at du kan sikre utbyttet av dine PV-anlegg opptil 500 KW nominell effekt over lang tid. Strøm og spenning registreres kontinuerlig. Hvis verdiene over- eller underskrider disse innstilte parameterene, sendes det ut en alarm i form av en sms. Dermed har du alltid full oversikt over anleggets ytelse og kan gripe inn umiddelbart ved behov.
Config+
Et programvareverktøy for enkel prosjektering, oppstart og vedlikehold av INTERBUS- og PROFINET-nettverk. Konfigureringen setter du selv sammen, eller du kan lese den av anlegget. Via FDT-grensesnittet kan du koble til ekstern programvare.
Diag+
Diagnostikkverktøy for visning av nettverksfeil og tilstander på styringer og utstyr. Programvaren er spesielt tilpasset PROFINET og INTERBUS og har forebyggende diagnostikkfunksjoner, for eksempel overvåking av signalkvaliteten.
SAFECONF
Enkel Safetyprogramvare for funksjonell sikkerhet. Med SAFECONF konfigurerer du PSR-TRISAFE- eller SafetyBridge-moduler. Via funksjonen drag & drop skaper du et sikkerhetssystem som er helt tilpasset dine krav.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på