Ettrinns beskyttelsesutstyr

Ettrinns beskyttelsesutstyr

Beskyttelse ved lange kabler

Spesielt lange kabler fra felten kan sikres separat.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk

Kategorier

Søk i Ettrinns beskyttelsesutstyr

Vis alle produktene i denne kategorien

Jo lenger kabelen er lagt i felten, desto mer utsatt er den mot overspenningsinnkoblinger, for eksempel som følge av lynnedslag i nærheten. Sikre derfor kablene ved bygningsinngangen eller i mellomfordelere ved hjelp av ettrinns beskyttelsesutstyr.

Dine fordeler

  • Plassbesparende installering med meget smalt beskyttelsesutstyr
  • Allsidig bruk: Byggformer og tilkoblingsteknikker tilpasset applikasjonene
  • Det finnes beskyttelsesutstyr for grov-, middels- og finbeskyttelse

Ettrinns beskyttelsesutstyr

TERMITRAB complete med ettrinns beskyttelseskobling  

TERMITRAB complete med ettrinns beskyttelseskobling

Ideelt sett har overspenningsbeskyttelseskonseptet en flertrinnet oppbygging. Det betyr optimalisert plassering av raskt reagerende komponenter som suppressordioder og ytelsessterkt beskyttelsesutstyr som gassutladingsavledere. Gapet som oppstår mellom disse to beskyttelsestrinnene, lukkes av varistorer. De reagerer saktere enn dioder, men har bedre avledningskapasitet.

Ettrinns beskyttelsesutstyr har kun én komponent. De er blant annet egnet for ekstra sikring av lange ledninger fra felten, ved bygningsinnganger eller på overgangen mellom ulike beskyttelsessoner. Ettrinns beskyttelsesutstyr med langsspenningsbeskyttelse beskytter mot overspenning mellom de enkelte signallederne. Varianter med tverrspenningsbeskyttelse sikrer beskyttelsen av en leder og leder eller Ground.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk