ny
Med enkanals automatsikringer beskytter du enhetene individuelt, alt etter type behov.
Med enkanals elektroniske automatsikringer bygger du opp beskyttelsen til anlegget akkurat slik du trenger den. Allerede fra en byggbredde på 6 mm gir automatsikringene optimal fleksibilitet.
Optimale for enkel, plassbesparende potensialfordeling: Enkanals elektroniske automatsikringer PTCB kan laskes med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Kan stilles inn fra 1 til 8 ampere på meget smal byggbredde.
Dine fordeler:
Automatsikringen PTCB kan laskes med rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete. Du benytter standard rekkeklemmer og tilbehør fra CLIPLINE complete-systemet og trenger ingen nye materialer. Det gir deg dermed en ideell beskyttelsesmodul som supplement til eksisterende anvendelser, både raskt og ukomplisert.
Med PTCB kan potensialfordeling og komponentbeskyttelse forenes både raskt og plassbesparende. På kun 6 mm bredde beskytter PTCB pålitelig mot overlast og kortslutningsstrøm. Sammenlignet med standard sikringsautomater sparer du slik opptil 70 % plass. For deg betyr det følgende: Pålitelig beskyttelse selv der plassen er begrenset.
Med innstillbare strømverdier fra en til åtte ampere er du i stand til å håndtere mange forskjellige typer anvendelser. Også under oppstarten kan forskjellige tilpasninger foretas. Du kan til enhver tid reagere på endringer i applikasjonen. I tillegg kan du redusere lagerføringen og logistikkostnadene: Med den fleksible automatsikringen PTCB for de mest forskjellige bruksområder.
Alt er mulig: Den individuelt utformbare automatsikringen gir deg uendelig mange muligheter. Uansett hvor mange kanaler du må beskytte. I tillegg kan du redusere antall kanaler og dermed også anleggskostnader – med den fleksible automatsikringen PTCB for de mest forskjellige bruksområder.
LED-en registrerer driftsstatusen til produktet og de tilkoblede enhetene. Statusen visualiseres i lyssøylefarger. En slik indikator viser driftsstatusen raskt og helt entydig. Fjernsignaliseringsfunksjonen gir deg mulighet til å videresende statusen til et kontrollrom.
Automatsikringer opptil 3 A innfrir NEC Class 2. Med PTCB kan du helt enkelt bygge opp energibegrensede strømkretser. I stedet for en NEC Class 2 strømforsyning bruker du helt enkelt en ytelsessterk standardforsyning. Dra nytte av redusert arbeid ved installlering og kontroll av applikasjonen.
Bygg opp applikasjonene individuelt etter behov. Uansett hvor mange forbrukere du må beskytte. Enkanals automatsikringene kan utvides modulært og tilpasses forholdene.
Dine fordeler:
Rask og enkel kabling av anlegg og automatikkskap med basiselementer. Tilhørende beskyttelsesplugger setter du deretter helt enkelt inn. Hvis kravene til en forbruker skulle endre seg, skiftes beskyttelsespluggen helt enkelt ut. Det sikre festet sørger for at pluggene sitter godt også i røffe omgivelser.
Øk anleggets sikkerhet med faste, uforanderlige strømverdier. Utilsiktet justering av nominell kanalstrøm kan dermed utelukkes helt. Med pluggene CB E får du et stort utvalg beskyttelsesplugger. Nominell strøm strekker seg her fra 1 til 10 A. Velg den beskyttelsespluggen som passer best til ditt bruksområde.
Den aktive strømbegrensningen begrenser kortslutnings- og overlaststrøm til en verdi med 1,25 ganger nominell strøm. Det beskytter strømforsyningen mot for høy strøm og forhindrer fall i utgangsspenningen på strømforsyningen. Lengre ledninger mellom strømforsyning og forbruker er i tillegg mulig uten at utkoblingsegenskapene påvirkes negativt.
Styrefunksjonen til vår CB E-serie gjør det ikke bare mulig å koble forskjellige typer last inn og ut over lengre avstander. Utløste kanaler kan også kobles inn igjen. Det forhindrer unødvendige vedlikeholdstiltak på stedet dersom ingen varig feil har oppstått.
Ved hjelp av vår innebygde fjernsignaliseringsfunksjon får du bedre transparens over anlegget. Ved feil får du slik en oversikt over problemet, uavhengig av sted. Slik lokaliserer du kanalen med feil enda raskere, og reduserer dermed stillstandstidene i den forbindelse.
Med det unike laskesystemet fra vårt standardsortiment kan automatsikringene kombineres enkelt og individuelt. Potensialer av samme type kobles raskt og pålitelig. Med push-in-tilkoblingsteknikken kobler du opp enhetene uten bruk av verktøy. Det sparer tid og utgifter ved installeringen.
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Beskyttelsesutstyr – AutomatsikringerDette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på