Signalisering og visning

Signalisering og visning

Alltid full oversikt over informasjonen

Fra status-LED i automatikkskapet til Human Machine Interface – hold deg løpende oppdatert.

Tilbake til Overvåking

Kategorier

  • Elektroniske meldings- og visningssystemer
    Elektroniske meldings- og visningssystemer

    Signalbehandlingssystemer for sikker anleggsstyring med oversikt over alle drifts- og støytilstander.

  • HMI
    HMI

    Allsidig utstyr – mobilt eller stasjonært – for betjening og overvåking av maskiner og anlegg.

  • Prosessvisninger og feltutstyr
    Prosessvisninger og feltutstyr

    Registrere temperaturer direkte i felten, overvåke, vise og styre prosessverdier med prosessvisninger og feltutstyr.

  • Signallamper for maritim bruk
    Signallamper for maritim bruk

    Dra nytte av fordelene ved robuste signallamper, for eksempel i signaliseringsanlegg for sluser, broer og havner.

  • Signalsøyler
    Signalsøyler

    Optisk, akustisk og trådløs signalisering av maskin- og anleggstilstander.

  • Visningsmoduler
    Visningsmoduler

    Oppdag feil raskt: EMG-visningsmoduler letter feilsøk og er til hjelp ved overvåking av styreforløp.

Søk i Signalisering og visning

Vis alle produktene i denne kategorien

Helt uavhengig av hvilken type informasjon du vil hente opp eller hvordan de forskjellige statusene skal vises – her finner du en egnet løsning, i velprøvd kvalitet fra Phoenix Contact.

Dine fordeler

  • Skreddersydde løsninger – med fleksible, delvis modulært konstruerte signaliserings- og visningssystemer
  • Redusere svikttider – ved rask reaksjon på feil
  • Økt anleggstilgjengelighet – oppdag feil tidsnok og forebygg svikt
  • Passende utstyr til alle oppgaver – grunnet stort produktspekter i velprøvd industrikvalitet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00