Signalsøyler

Signalsøyler

Høy tilgjengelighet grunnet entydig signalisering

Ved feil sender signalsøyler ut optiske og akustiske signaler.

Tilbake til Belysning og signalisering

Kategorier

Søk i Signalsøyler

Vis alle produktene i denne kategorien

Øk tilgjengeligheten til dine maskiner og anlegg. Med modulære signalsøyler, også kalt signaliseringslamper, fra Phoenix Contact kan maskin- og anleggstilstander vises entydig. 

Dine fordeler

  • Økt maskin- og anleggstilgjengelighet takket være entydig statusmelding
  • Alltid riktig signal grunnet bredt signalspekter
  • Lave installeringskostnader grunnet oppbygging uten bruk av verktøy samt forskjellige monteringsmuligheter
  • Rask endring av signalsøylens oppbygging grunnet modulær konstruksjon
  • Stort bruksområde grunnet UL-godkjennelse

Kompakt og økonomisk effektiv med 50 mm diameter

Signalsøyle med ett element  

Kompakt signalsøyle med ett element

Den kostnadsoptimaliserte LED-signalsøylen har en tiltalende industridesign og er ideell for kompakte maskiner. Takket være det innovative kablingskonseptet kan de enkelte elementene plasseres i vilkårlig rekkefølge. 

  • Pålitelig i røffe industrielle omgivelser grunnet høy beskyttelsesgrad
  • Rask montering med bajonettlås
     

Allsidig og funksjonell med 70 mm diameter

Signalsøyler i rekke  

Signalsøyler rekkeplassert i en maskin

Ved de modulære signalsøylene kan optiske og akustiske signalelementer kombineres fleksibelt akkurat slik man trenger det. Den modulære konstruksjonen åpner også for ettermontering av ytterligere elementer. Den mekaniske og elektriske forbindelsen av signalsøyleelementene opprettes på sekundet via en bajonettlås.

  • Stort utvalg med optiske og akustiske elementer
  • Styring via IO-Link-grensesnitt
  • Pålitelig i røffe industrielle omgivelser grunnet høy beskyttelsesgrad
  • Rask montering med bajonettlås
     

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service