Rask signaltilknytning
Plug & Play: Termination Carrier hjelper deg til en rask, feilfri tilknytning av MACX-Analog monteringsskinneutstyr på inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer via prekonfigurert VARIOFACE-systemkabling. Termination Carrier er det mest kompakte modulbærersystemet på markedet.
Spar opptil 30 % plass sammenlignet med vanlige løsninger ved hjelp av kompakt byggform og systemkontakter som sitter dypt. Integrerte endeholdere gjør at du kan rekkeplassere flere Termination Carriers direkte.
Det passivt utformede Termination-kretskortet gir ekstra sikkerhet mot svikt. Det inneholder ingen aktive komponenter.
Ved å ta i bruk standard monteringsskinneutstyr trenger du kun én Engineering-design ved bruk med anvendelser innen standard monteringsskinner og systemer.
Tilknytningen til Termination Carrier-kretskortet foretas raskt og trygt med pluggbare og kodede kabelsett. Tilkobling på styresiden foregår via prefabrikkerte VARIOFACE-systemkabler med frontadapter. Lett tilgjengelige tilkoblingspunkter og Hot-Swap-modulutskiftning forenkler servicearbeidet.
I tillegg til de universelle Termination Carriers med 1:1-pinning og HART-signalutkobling som opsjon er ytterligere styresystemspesifikke varianter tilgjengelige. Profillengder uten delingsmål samt forskjellige systemplugger og frontadaptere åpner for optimal tilpasning til I/O-kortene i forskjelige automatiseringssystemer.
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Skilleforsterkere og måleomformere
"$pageName" på