Tilbake til oversikten

Rask og feilfri signaltilknytning med Termination Carrier

Konsekvent Interface-løsning for systemteknikk

Termination Carrier med skilleforsterkere MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

Termination Carrier er kompakte løsninger som gir rask og feilfri tilkobling av monteringsskinneutstyr i serien MACX Analog på inn-/utgangskort i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen – Plug & Play.

Slik kombinerer du fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved Plug & Play-systemkablingen til en konsekvent løsning for systemteknikken.

Kompakt – for høy pakningstetthet

Automatikkskap på 80 x 200 cm utstyrt med MACX Analog Termination Carrier  

Opptil 384 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap

Spar opptil 30 % plass sammenlignet med vanlige løsninger:

  • Kompakt byggform: Høyde 160 mm, dybde 170 mm.
  • Systemtilkoblinger plassbesparende montert: Systemkablenes radius stikker ikke ut over modulene.
  • Monteringsskinneholder med integrert endestopper, slik at flere Termination Carriers kan monteres rett ved siden av hverandre.

Som vist i eksempelet installerer du opptil 384 kanaler i et 80 x 200 cm automatikkskap – ved bruk av tokanals MACX Analog Ex-komponenter.

Robust – høy anleggstilgjengelighet

Grafisk visning Modulært forsyningskonsept  

Modulært forsyningskonsept for høy tilgjengelighet

Termination Carrier er meget robust:

  • Stabil, vibrasjonssikker aluminiumprofil
  • Integrert monteringsskinneprofil for godt modulfeste
  • Kretskort beskyttet i profilen - mekanisk
    dekoblet.

Modulært forsyningskonsept

Skilleforsterkerne er koblet til en separat forsynings- og feilmeldingsmodul via integrerte T-konnektorer.

Dermed er Termination-kretskortet i passiv utførelse – det har ingen aktive komponenter som ved svikt
ville ha medført utskiftning av Termination Carrier.

Den separate forsynings- og feilmeldingsmodulen har ytterligere fordeler:

  • Etter ønske enkel eller diodedekoblet, redundant forsyning
  • Feilmelding ved svikt i hjelpeenergien, sikringsfeil og ledningsfeil
  • Utskiftbare sikringer

Servicevennlig – for forenklet dokumentasjon og oppstart

Termination Carrier med Hot-Swap-modulutskiftning  

Modulutskiftning under drift – Hot Swap

På Termination Carrier benyttes utelukkende standard monteringsskinneutstyr. Spesialutstyr er ikke nødvendig.

Dette gjør Termination Carrier meget servicevennlig:

  • Kun én engineering-design til standard monteringsskinne og systemanvendelser
  • Rask og sikker tilknytning til Termination Carrier-kretskortet med pluggbare og kodede kabelsett
  • Tilkobling på styresiden via prefabrikkerte systemkabler med frontadapter
  • Lett tilgjengelige systemtilkoblinger og modultilkoblingsklemmer
  • Modulutskiftning under drift – Hot Swap

Fleksibel – for optimal tilpasning

Profillengder uten delingsmål  

Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikke kanaltall

I tillegg til de universelle Termination Carriers med 1:1-pinning og HART-signalutkobling som opsjon er ytterligere styresystemspesifikke varianter tilgjengelige, under planlegging eller utformes av oss i henhold til dine spesifikasjoner.

Ta gjerne kontakt med oss i den forbindelse:

  • Profillengder uten delingsmål for styringsspesifikt I/O-antall
  • Spesifikke og optimaliserte tilpasninger til I/O-kort i ulike automatiseringssystemer med forskjellige systemplugger og frontadaptere.

Profesjonell systemkabling

Systemkabler kobler Termination Carrier til styringen  

Rask tilknytning til styringsspesifikke I/O-kort

Med de universelle Termination Carriers kobler du opptil 16 MACX Analog-skilleforsterkere til inn- og utgangskortene i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen.

Kablene har kanaltall med høyt antall poler og standardiserte samt styringsspesifikke tilkoblinger, for eksempel til:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Flere individuelle løsninger

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk