Tilbake til oversikten

Modulkonfigurering og prosessovervåking på PC

FDT/DTM-programmet IFS-CONF kan lastes ned gratis. Det gjør konfigureringen av de kompatible modulene enkel. Aktuelle anleggsverdier registreres med den integrerte monitoringfunksjonen.

Software-tutorials

Bli kjent med programmet IFS-CONF ved hjelp av forskjellige programveiledninger.

Til slutt installerer du programvaren på din egen datamaskin, og du kan allerede konfigurere moduler og utstyr fra følgende produktserier:

  • MACX Analog-skilleforsterkere
  • MACX Analog Ex-skilleforsterkere
  • CONTACTRON motormanager

Første programvarestart

I denne veiledningen får du vite hvordan du oppretter en bruker i programmet IFS-CONF og oppretter eller oppdaterer en katalog med utstyrsspesifikk informasjon – DTM-katalogen.

Onlineparametrisering

I denne veiledningen lærer du hvordan du parametriserer en enhet som er koblet til en PC ved hjelp av programvaren IFS-CONF.

Du lærer hvordan du overfører parameterene til enheten og lagrer prosjektet for senere bruk.

Offlineparametrisering - del 1

I denne veiledningen lærer du hvordan du oppretter en parametersetning uten en tilkoblet enhet ved hjelp av programvaren IFS-CONF og hvordan du lagrer den for senere bruk.

Offlineparametrisering - del 2

I denne veiledningen lærer du hvordan du overfører en allerede eksisterende parametersetning til en tilkoblet enhet ved hjelp av programvaren IFS-CONF.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk