Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Funksjonelt sikre og pålitelige

SIL-logo

Skilleforsterker MACX Analog er konsekvent SIL-sertifisert i henhold til IEC 61508

Phoenix Contact omsetter kravene til funksjonell sikkerhet i henhold til IEC 61508 i en standardisert utviklingsprosess.

De sertifiserte skilleforsterkerne MACX Analog stiller alle sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 2 til rådighet for deg. Det betyr optimal pålitelighet og sikkerhet for anleggene dine.

Nøyaktig overføring og høy driftssikkerhet

Inngang, utgang, forsyning sikkert galvanisk adskilt  

Høy driftssikkerhet takket være galvanisk 3-veis skille

Skilleforsterkerne MACX Analog er konsekvent utstyrt med sikkert galvanisk skille mellom inngang, utgang og forsyning. Det gir en nøyaktig overføring av signalene og øker driftssikkerheten mot feil på anlegget.

Enkel konfigurering også uten programvare

Konfigurering med operatørpanel  

Overvåking, konfigurering og kopiering helt uten programvare

Skilleforsterkerne MACX Analog kan programmeres helt uten programvare. Du kan velge blant forskjellige konfigureringsmetoder, avhengig av utstyrstype:

  • Med DIP direkte under klarsiktdekselet på utstyrets forside
  • Via operatørpanel og visningsenhet, som helt enkelt sneppes på de kompatible enhetene. Slik kopierer du innstillingene også til andre moduler, eller du overvåker prosessverdiene direkte i automatikkskapet.
    I kombinasjon med den separate monteringsenheten får du et komfortabelt, manuelt operatørpanel som også kan monteres på monteringsskinnen som separat visningsenhet.

Brukervennlig konfigurering og overvåking

Systemprogram IFS-CONF  

Brukervennlig konfigurering og overvåking via programvare

De kompatible MACX Analog-skilleforsterkerne konfigureres helt enkelt fra PC-en ved hjelp av gratis program.

Du kan her velge blant tre løsninger:

  1. Standalone-programvare ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-programvarepakke
  3. Enkeltstående DTM-er for bruk i eksisterende FDT-rammeapplikasjon

Den integrerte overvåkingsfunksjonen gjør det mulig å registrere aktuelle verdier på anlegget. Alle enheter som kan konfigureres med programvare kan etter ønske leveres prefabrikkert fra fabrikken.

Servicevennlige og sikre: Pluggbare tilkoblingsklemmer

Pluggbare tilkoblingsklemmer  

Pluggbare tilkoblingsklemmer med koding

Skilleforsterkerne MACX Analog er utstyrt med servicevennlig tilkoblingsteknikk. Velg mellom skru- og fjærkrafttilkobling med rask push-in Technology.

Kodingen og den entydige merkingen gir pålitelig polaritetsbeskyttelse og forhindrer utilsiktet feilplugging av tilkoblingsklemmer som allerede er koblet opp.

I tillegg har vi integrert pluggbøssinger i tilkoblingsklemmene. Her kan du for eksempel koble til HART-kommunikatorer.

Intelligent konsept for forsyning og diagnostikk

Forsyning via T-konnektor  

Modulær lasking av 24 V forsyningen og diagnostikksignaler

I forbindelse med forsyning av utstyr gir skilleforsterkerne MACX Analog to løsninger:

Systemløsningen

Ved hjelp av T-konnektoren kan du laske 24 V forsyningsspenningen. Det forenkler kablingen, systemutvidelsen eller modulskift. I den sammenheng tilfører du forsyningsspenningen enten direkte via en hvilken som helst MACX Analog-modul, eller du kan ta i bruk forsynings- og feilmeldingsmodulen med ekstra samlefeilmelding.

Den fleksible løsningen

Disse MACX Analog-skilleforsterkerne kan installeres i alle forsyningsnett over hele verden – takket være det store forsyningsområdet – uten ekstra strømforsyning.

Rask og feilfri signaltilknytning

Termination Carrier med skilleforsterkere MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier med standard monteringsskinneutstyr

Termination Carrier er kompakte løsninger som gir rask og feilfri tilkobling av monteringsskinneutstyr i serien MACX Analog på inn-/utgangskort i automatiseringssystemer.

Via prefabrikkert VARIOFACE-systemkabling kobler du Termination Carrier raskt og feilfritt til styringen – Plug & Play.

Slik kombinerer du fordelene ved modulært monteringsskinneutstyr med fordelene ved Plug & Play-systemkablingen til en konsekvent løsning for systemteknikken.

Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper

Ex- og IECEx-godkjennelse

Skilleforsterkerne MAXC Analog gir optimal eksplosjonsbeskyttelse

MACX Analog

Skilleforsterkerne MACX Analog er godkjent i henhold til gyldige ATEX- og IECEx-standarder:

  • Ex n – for installering i Ex-sone 2

MACX Analog Ex

I mange prosesstekniske anlegg finnes det områder der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme. Måle- og styrekretser er i slike tilfeller vanligvis konstruert i tennbeskyttelsesgrad egensikkerhet – Ex i.

MACX Analog Ex i-skilleforsterkere og måleomformere skiller egensikre og ikke-egensikre strømkretser og sørger for pålitelig begrensning av energien som ledes til Ex-området. Utover dette overtar de større oppgaver for signalbehandling.

Alle MACX Analog Ex-skilleforsterkere er godkjent i henhold til gyldige ATEX-/IECEx-standarder:

  • [Ex ia] – for egensikre strømkretser opptil Ex-sone 0 og Ex-sone 20
  • Ex n – for installering av utstyret i Ex-sone 2

I tillegg foreligger relevante nasjonale godkjennelser som blant annet UL og Gost.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk