Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL

For hver signaltype en løsning

For hver signaltype en løsning

Sikkert skille, tilpasning, filtrering og forsterkning: MACX Analog har utstrakte løsninger for analog signalbehandling.

Tilbake til Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Kategorier

Søk i Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL

Vis alle produktene i denne kategorien

Med MACX Analog-skilleforsterkere reduserer du planleggings- og driftskostnader ved å kombinere høy signalfleksibilitet med sikkert skille og SIL-evaluering.

Dine fordeler

  • Funksjonell, sikker og pålitelig med komplett SIL-sertifisering
  • Nøyaktig, feilfri signaloverføring takket være patentert overføringskonsept med sikkert galvanisk skille og lav egenoppvarming
  • Brukervennlig konfigurering og overvåking: Via DIP og operatørpanel eller med programvare for utvidede funksjoner og monitoring
  • Rask og sikker installering grunnet pluggbare klemmer med skrutilkobling eller push-in-hurtigkoblingsteknikk samt komplett systemkablingsløsning Termination Carrier
  • Fleksibel energiforsyning: Varianter med stort forsyningsområde eller enkel energilasking med T-konnektor for 24 V varianter
  • Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper med Ex i-skilleforsterkerne MACX Analog Ex

Produktoversikt MACX Analog-skilleforsterkere

Bruksmuligheter for MACX Analog-skilleforsterker  

Bruksmuligheter for MACX Analog-skilleforsterker

Velg egnet MACX Analog skilleforsterker til din applikasjon:

Analog IN/OUT

  • Konfigurerbare treveisskilleforsterkere
  • Mateskilleforsterkere med HART-signaloverføring for forsyning av toledertransmittere
  • Utgangsskilleforsterkere med HART-signaloverføring

Temperatur potensiometer, grenseverdier

  • Universelle temperaturmåleomformere for motstandstermometre, motstandsgivere, potensiometre, termoelementer og mV-kilder – etter ønske også med sikre grenseverdireleer
  • Konfigurerbar temperaturmåleomformer for motstandstermometre og motstandsgivere
  • Konfigurerbar temperaturmåleomformer for termoelementer og mV-kilder

Digital IN

  • Koblingsforsterker med inngang for NAMUR-nærhetsinitiator eller bryter
  • Enkanals med veksel- eller passiv transistorutgang
  • Enkanals med dobbel N/O-utgang
  • Tokanals med én N/O-utgang pr. kanal
  • Tokanals med en veksel- eller passiv transistorutgang pr. kanal

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk