Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet PL

Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet PL

Analoge signaler med Performance Level

Med MACX Safety integrerer du analoge signaler enkelt i sikkerhetsanvendelsen din i henhold til maskindirektivet.

Tilbake til Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet

Kategorier

  • Produktliste grenseverdikoblere
    Grenseverdikoblere

    Temperaturmåleomformere med PL d og sikkerhetsrelaterte grenseverdireleer for drift av motstandstermometre, motstandsgivere, termoelementer, potensiometre og mV-kilder.

  • Produktliste mateskilleforsterkere
    Mateskilleforsterkere

    Mate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 4-20 mA-signaler fra felten galvanisk adskilt til to lastenheter.

  • Produktliste potensiometermåleomformere
    Potensiometermåleomformere

    Universell måleomformer med PL d for drift av potensiometre, motstandstermometre, motstandsgivere, termoelementer og mV-kilder. Med sikkerhetsrelatert grenseverdirelé.

  • Produktliste signalsplittere
    Signalsplittere

    Mate- og inngangsskilleforsterker med PL d som signalsplitter. Overfører matede eller aktive 4-20 mA-signaler fra felten galvanisk adskilt til to lastenheter.

  • Produktliste systemkabling og tilbehør
    Systemkabling og tilbehør

    Systemkabling og tilbehør for drift av skilleforsterkere som funksjonsplugger, forsyningsmoduler og programmeringsadaptere.

  • Produktliste temperaturmåleomformere
    Temperaturmåleomformere

    Temperaturmåleomformere med sikkerhetsrelaterte grenseverdireleer for drift av motstandstermometre, motstandsgivere, termoelementer, potensiometre og mV-kilder.

Søk i Skilleforsterker med funksjonell sikkerhet PL

Vis alle produktene i denne kategorien

De analoge skilleforsterkerne MACX Safety er sertifisert med Performance Level PL d i henhold til EN ISO 13849-1.

Dine fordeler

  • Enkel implementering av analoge signaler i sikkerhetskjeden grunnet Performance Level PL d
  • Reduserte kostnader: Direkte, sikker kobling av grenseverdier er mulig uten ekstra sikkerhetsstyring
  • Enkel planlegging av sikkerhetsapplikasjonen via SISTEMA: Alle nødvendige data er allerede lagret der.
  • Enkel kombinasjon av aktive eller passive analoge signaler med andre sikkerhetsmoduler
  • Nøyaktig, feilfri overføring og høy driftssikkerhet takket være patentert overføringskonsept med sikkert galvanisk skille og lav egenoppvarming
  • Rask og sikker installering grunnet pluggbare klemmer med skrutilkobling eller push-in-hurtigkoblingsteknikk
  • Sikker behandling av analoge egensikre Ex-signaler med MACX Safety Ex [Ex ia]

Produktoversikt MACX Safety skilleforsterkere

Bruksmuligheter Analog IN/OUT og temperatur  

Bruksmuligheter for MACX Safety skilleforsterkere

Velg egnet MACX Safety skilleforsterker til din applikasjon:

Analog IN/OUT:

  • Mate- og inngangsskilleforsterker med to utganger, HART-egnet

Temperatur, potensiometer, grenseverdier:

  • Universelle temperaturmåleomformere for motstandstermometre, motstandsgivere, potensiometre, termoelementer og mV-kilder, med sikre grenseverdireleer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Skilleforsterkere og måleomformere

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk