Tilbake til oversikten

PV-sett – enkel installering

De prefabrikkerte PV-settene letter installeringen av lynstrøm- og overspenningsbeskyttelsen i ditt solenergianlegg. Samtlige sett leveres i støv- og sprutvannsbeskyttede hus i beskyttelsesgrad IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC for enkeltstrengsanlegg

Skjema: Beskyttelse av enkeltstrengs-solenergianlegg  

Beskyttelse av en enkelt solenergistreng med PV-settet 1000 DC

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC beskytter den enfasede vekselretteren på likespenningssiden i ditt enkeltstrengsanlegg.

Enkel installering

  • SUNCLIX-pluggforbindere
  • Komplett kablet

Ta hensyn til ledningslengden

  • Ved kortere ledningslengde enn 10 m mellom solcellepanel og vekselretter er det tilstrekkelig å installere et PV-sett 1ST/1000DC/…  .
  • Ved lengre ledningslengder anbefales det i tillegg å installere et PV-sett 1ST/1000DC/… direkte på solcellepanelet.

Beskyttelse av AC-siden

Vekselretterens AC-side beskyttes med en overspenningsavleder.

PV-SET til vekselrettere med flere MPP-trackere

Solcelleanlegg, MPP-trackere, vekselrettere  

Beskyttelse til vekselrettere med flere MPP-trackere

For å hente ut maksimal effekt av ditt solenergianlegg anbefales det å benytte vekselrettere med flere MPP-trackere.

Følgende produkter gir deg riktig beskyttelse til disse vekselretterne:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Med flere MPP-trackere beskytter de vekselrettere på likespenningssiden mot lynstrøm og overspenning opptil 1000 V DC.

Enkel installering

  • Komplett kablet
  • Rask installering takket være SUNCLIX-pluggforbindere

Ta hensyn til ledningslengden

Hvis ledningslengden mellom vekselretter og solcellepanel overskrider 10 m, bør det monteres ekstra overspenningsbeskyttelse på solcellepanelet. I den forbindelse kan for eksempel PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC benyttes.

Vekselretterens AC-side beskyttes med en overspenningsavleder.

PV-SET 5ST/600 DC til maksimalt fem strenger

Beskyttelse solcelleanlegg, opptil fem strenger  

Beskyttelse for opptil fem solenergistrenger

Det forhåndsoppkoblede PV-SET 5ST/600 DC beskytter opptil fem solenergistrenger med en strengspenning på 600 V DC mot overspenning.

  • En generatorfrikobler sørger for ekstra sikkerhet.
  • Vanligvis føres strengene sammen før vekselretteren, og beskyttes der med PV-settet 5 ST/600 DC.
  • Hvis ledningslengden mellom vekselretter og solcellepanel overskrider 10 m, bør det på solcellepanelet monteres et ekstra sett som beskyttelse mot lynstrøm og overspenning. I den forbindelse kan PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC benyttes.
  • Vekselretterens AC-side beskyttes med en overspenningsavleder.

Beskyttelse av vekselretterens AC- og DC-side

Beskyttelse av solcelleanlegg på AC- og DC-siden  

Beskyttelse av vekselretterens AC- og DC-side

Vekselrettere bør beskyttes mot overspenning på både like- og vekselspenningssiden.

Kombinasjon av like- og vekselspenningsbeskyttelse

Med PV-SET 1000 DC/AC kombinerer du helt fra starten likespenningsbeskyttelsen til PV-settet 1000 DC med vekselspenningssiden.

Ta hensyn til ledningslengden

Hvis ledningen mellom solcellepanel og vekselretter er lengre enn 10 m, bør det også ved dette settet installeres et PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC direkte på solcellepanelet.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • PV-sett – enkel installering

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk