Løsninger i sett

Løsninger i sett

Konsekvent beskyttelse

Det være seg overspenningsavledere til bygninger eller solcelleanlegg: Våre kombipakker gjør valget av produkter enklere.

Tilbake til Overspenningsbeskyttelse og støyfilter

Kategorier

Søk i Løsninger i sett

Vis alle produktene i denne kategorien

Bygningssett beskytter utstyr og anlegg mot overspenning. I områder med forskjellige klimaforhold skal solenergianlegg kunne fremvise optimal tilgjengelighet og ytelse. Med våre løsninger i sett er du på den sikre siden.

Dine fordeler

  • Rask montering ved hjelp av sett som er klare til installering
  • Lang levetid og feilfri drift takket være løsninger som har gjennomgått utstrakte kontroller
  • Optimalt sikret – bygningssett beskytter strømforsyning og kommunikasjon
  • Skreddersydde kombinasjoner av koblingsutstyr for alle kundebehov

Overspenningsbeskyttelse til hjemmet ditt

Bygningssett til overspenningsbeskyttelse  

Bygningssett for passnøyaktig overspenningsbeskyttelse

Ettermontering lønner seg: Det være seg hjemme, på kontoret eller på verkstedet. Med bygningssettene fra Phoenix Contact sikrer du el-installeringene, husholdningsutstyr, datamaskiner og telefonanlegg mot overspenning som følge av tordenvær eller koblingsforløp.

Den praktiske pakkeløsningen

For å beskytte el-utstyret finnes det tre forskjellige overspenningsbeskyttelsessett:

  1. Ytelsessterke bygningssett for analoge tilkoblinger og DSL
    Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 og utstyrs-, TAE- og TV/SAT-beskyttelsesadapter
  2. Basis-bygningssett for digitale tilkoblinger
    Smal overspenningsbeskyttelse type 2 og utstyrs-, ISDN- og TV/SAT-beskyttelsesadapter
  3. Basis-bygningssett for analoge tilkoblinger og DSL
    Smal overspenningsbeskyttelse type 2 og utstyrs-, TAE- og TV/SAT-beskyttelsesadapter

 

Generatorkoblingsboks med ekstern strengsikring

Generatortilkoblingsboks med ekstern strengsikring utenfor koblingsboksen  

Generatortilkoblingsboks med ekstern strengsikring

Generatortilkoblingsboksen med strengsikring utenfor koblingsboksen imponerer med sin kompakte byggform og et fleksibelt bruksområde. På grunn av den utvendige plasseringen reduseres den termiske belastningen i de interne komponentene vesentlig, ettersom sikringene kan avgi varme til omgivelsene på en optimal måte.

Generatorkoblingsbokser med standard strengsikring

Generatortilkoblingsboks med standard strengsikring  

Prefabrikkerte generatortilkoblingsbokser med standard strengsikring

Med generatortilkoblingsbokser fra Phoenix Contact overvåker du solenergianleggets status pålitelig. Løsningene med standard strengsikring har en optimalisert automatikkskapdesign, noe som forhindrer svikt i viktige komponenter som for eksempel overvåkingssystemer som følge av termisk overlast.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter

Service


Grunnleggende informasjon om overspenningsbeskyttelse (del 1)

Læremodul grunnleggende informasjon om overspenningsbeskyttelse, del 1.


Grunnleggende informasjon om overspenningsbeskyttelse (del 2)

Læremodul grunnleggende informasjon om overspenningsbeskyttelse, del 2.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk