Tilbake til oversikten

M12 med Push-Pull-hurtigkobling

M12 med Push-Pull-hurtigkobling

M12-pluggforbinderne med Push-Pull-hurtigkobling sneppes på helt enkelt og pålitelig med et klikk. Konseptet: Pluggforbinderen springer tilbake dersom den ikke snepper korrekt på plass. Pluggkompatibiliteten på tvers av produsenter gir optimal tilgjengelighet over hele verden.

Dine fordeler

  • Plug-and-Produce: Komfortabel og sikker plugging takket være låsesystem på tvers av produsenter
  • Pålitelig skjerming: Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
  • Entydig feedback: Pluggforbinderen springer tilbake dersom den ikke snepper korrekt på plass
  • Robuste forbindelser: Egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere  

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Konfeksjonerbare M12-pluggforbindere sneppes på raskt og sikkert med et klikk ved hjelp av Push-Pull-hurtigkobling.

M12-komponentpluggforbinder med Push-Pull-hurtigkobling

M12-komponentpluggforbinder med Push-Pull-hurtigkobling  

M12-komponentpluggforbinder med Push-Pull-hurtigkobling

M12-komponentpluggforbindere kabler utstyr og anlegg praktisk og pålitelig – pluggkompatibilitet på tvers av produsenter er inkludert.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Sensor-/aktuatorkabling

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk