Sensor-/ aktuatorrekkeklemmer

Spar tid og plass

Spar tid og plass

Kable sensorer og aktuatorer komplett med en klemme.

Tilbake til Skrutilkobling

Kategorier

Søk i Sensor-/ aktuatorrekkeklemmer

Vis alle produktene i denne kategorien

Sensor-/aktuatorrekkeklemmene har en kompakt byggform som gjør dem optimale for kabling av moderne maskinstyringer. Disse klemmene med samme profil kan laskes uavbrutt med skrulaskesystemet, som gir deg optimal fleksibilitet.

Dine fordeler

  • Stort produktmangfold i form av varianter med PE-funksjon eller lysindikator
  • Optimal oversikt over signaltilkoblingene takket være mange forskjellige merkemuligheter
  • Modulære utvidelsesmuligheter opp til maksimalt 50 poler, da forsyningsmodulene har samme profil

Reduser kablingsarbeidet

Sensor-/aktuatorrekkeklemmer  

Plassbesparende kabling av sensorer og aktuatorer

Reduser antall ledninger ved å velge sensor-/aktuatorrekkeklemmer fra Phoenix Contact. 3- og 4-leder-sensor-/aktuatorrekkeklemmer kan kobles til. Pluss-/minus-potensialet fordeles ved hjelp av laskene, noe som gjør omfanget av kablingsarbeidet betraktelig mindre.

Ved siden av standardklemmene tilbyr vi også varianter med lysindikatorer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00