Halvlederreleer

Slitasjefri kobling

Slitasjefri kobling

Halvlederreleer – lydløse og pålitelige for alle vekselspenningsnett.

Tilbake til Elektroniske kontaktorer/solid-state-releer og motorstyring

Kategorier

Søk i Halvlederreleer

Vis alle produktene i denne kategorien

Robust, rask og med lang levetid – halvlederreleer fra Phoenix Contact forener avgjørende egenskaper til halvlederreleer i høy kvalitet. De leveres som 1- eller 3-fasede enheter, alt etter variant også med vendefunksjon. Med praktisk talt ubegrenset levetid, vibrasjons- og skadestoffresistens kan de benyttes overalt.

Dine fordeler

  • Rask og pålitelig kobling takket være slitasjefri elektronikk
  • Robust – uømfintlig mot vibrasjoner og støt
  • Enkel installering takket være integrert låsekobling og lastkabling

Kobling av større vekselstrømslast

Halvlederreleer – passende løsning til applikasjonen din  

Halvlederreleer – passende løsning for applikasjonen

Foreta koblinger uten feil i strømnettet: Halvlederreleer fra Phoenix Contact kobler kun ved nullgjennomgang. Det betyr at det ikke oppstår høyfrekvente støyimpulser. Dessuten:

  • Enkel styring – med varianter fra 24 V DC eller 230 V AC inngangsspenning.
  • Integrert låsekobling og lastkabling.
  • Ved overoppheting av modulen kobler en termosikring ut (opsjon).

 

Halvlederreleer for enhver type bruk

Halvlederreleer kobler motorer, for eksempel i produksjonsanlegg  

Halvlederreleer kobler motorer, for eksempel i produksjonsanlegg

Halvlederreleer benyttes på mange områder:

  • Produksjonsmaskiner
  • Temperaturreguleringer
  • Transportinnretninger
  • Lys- og belysningsanlegg
  • Skyvere
  • Veksler
  • Skipsroranlegg

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk