Verktøy av høy kvalitet for lett og sikker skruprosedyre.
Det være seg bits, skrutrekkere med forskjellige drivenheter og størrelser, batteridrevne skrutrekkere eller håndskrutrekkere – Phoenix Contact har alltid passende skruverktøy til deg.
Phoenix Contact har verktøy til forskjellige skruformål. Dra nytte av de smarte egenskapene.
Tokomponentshåndtak og ergonomisk formede håndtak gir optimalt feste og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende.
Det fintrinnet innstillbare dreiemomentet åpner for optimal tilpasning til de forskjellige skruestørrelsene og gir alltid uforandrede dreiemomenter. Sporet har sklisikre egenskaper og gjør at høye dreiemomenter kan overføres.
SF-ASD 16 er en praktisk partner for å koble ledere til skruforbindelser. Den batteridrevne skrutrekkeren kan benyttes i rett eller vinklet posisjon også der plassen er begrenset. 16-trinns dreiemomentreguleringen med integrert bryter for høyre-/venstreløp åpner for variable, allsidige bruksområder – komfortabelt og variabelt.
"$pageName" på