Kontaktorer/solid-state-releer

Kontaktorer/solid-state-releer

Velprøvd sikkerhet

Stort utvalg med sikkerhets- og koblingsreleer for pålitelig overvåking av maskinens funksjonelle sikkerhet.

Tilbake til Funksjonell sikkerhet

Kategorier

  • Multifunksjonelle sikkerhetsreleer
    Multifunksjonelle sikkerhetsreleer

    Ved hjelp av de multifunksjonelle sikkerhetsreleene kan flere sikkerhetsfunksjoner behandles av én kontaktor/solid-state-relé.

  • Sikkerhetsreleer
    Sikkerhetsreleer

    Sikre releer for sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter og tohåndsstyringer.

Søk i Kontaktorer/solid-state-releer

Vis alle produktene i denne kategorien

Dra nytte av vår erfaring med sikkerhetsteknikk. Hvis du trenger et lavt antall sikkerhetsfunksjoner i maskinen din, danner våre PSR-kontaktorer/solid-state-releer en optimal sikkerhetsløsning.

Dine fordeler

  • Stort utvalg av koblingsutstyr for forskjellige sikkerhetsfunksjoner
  • Høy produkttilgjengelighet grunnet velprøvd sikkerhetsteknikk
  • Rask installering og oppstart med brukervennlig tilkoblingsteknikk
  • Plassbesparende på grunn av smal byggform
  • Kontaktorer/solid-state-releer er en del av COMPLETE line-systemet

Sikre koblingsreleer for prosessteknikk

Koblingsreleer PSRclassic og PSRmini  

SIL-koblingsrelé for sikker inn- og utkobling

Koblingsreleene med tvangsstyrte kontakter er SIL-sertifisert. De brukes til galvanisk skille og ytelsesforsterkning. Du kan velge mellom den meget kompakte varianten PSRmini og den vanlige utførelsen PSRclassic. Koblingsreleene PSRmini på 6 og 12 mm er de smaleste koblingsreleene på markedet. Produktporteføljen har SIL-koblingsrelé for sikker innkobling (Fire-and-Gas) og for sikker utkobling (Emergency Shut Down).

Sikkerhetsrelé for mange forskjellige sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsrelé PSRclassic og PSRmini  

Sikkerhetsrelé for enkle sikkerhetsfunksjoner som nødstopp og tohåndsstyring

Sikkerhetsreleene overvåker maskinenes eller anleggenes funksjonelle sikkerhet pålitelig. Ved betjening av sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, lysporter, beskyttelsesdører eller tohåndsstyring kan du velge mellom det velkjente standardsortimentet PSRclassic og de nye, meget kompakte PSRmini-enhetene med en byggbredde på kun 6 mm og 12 mm. Eller du kan kombinere seriene helt enkelt slik det passer best for bruksområdet.

Multifunksjonelle sikkerhetsreleer med tre funksjoner i en og samme enhet

Multifunksjonelle sikkerhetsreleer PSRmultifunction  

Multifunksjonelle sikkerhetsreleer i tre tilkoblingsvarianter: Skru-, fjærkraft- og push-in

De multifunksjonelle sikkerhetsreleene PSRmultifunction har tre sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, beskyttelsesdør- eller lysportovervåking i en og samme enhet. Med to lokale og en overordnet sensorkrets utgjør de 22,5 mm brede sikkerhetsreleene en smal løsning for mange standard typer bruk.

Turtalls- og stillstandsovervåkere overvåker dreiende komponenter pålitelig

Stillstandsovervåker PSRmotion  

Meget kompakte stillstandsovervåkere for sensorfri overvåking av drivenheter

Med den smale stillstandsovervåkeren PSRmotion overvåker du stillstanden i bevegelser som utgjør fare, uten ekstra sensorsystem. Blant annet kan stengeanordninger styres på denne måten.

Med turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 overvåker du hastigheten til dreiende komponenter i anlegg og maskiner. Hvis en fastsatt hastighet overskrides, kobles maskinen pålitelig ut.

Tvangsstyrte koblingsreleer for universell bruk

Tvangsstyrte koblingsreleer for universell bruk  

Tvangsstyrte koblingsreleer

De tvangsstyrte koblingsreleene utgjør grunnutstyret for enkanals styring. Du kan benytte koblingsreleene til galvanisk skille, ytelsesforsterkning og kontaktsplitting.

På samme måte som alle PSR-kontaktorer/solid-state-releer, er koblingsreleene med tvangsstyrte kontakter utstyrt i henhold til EN 50205. Koblingsreleene åpner dermed for sikker diagnostikk via en tvangsstyrt N/C.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/no/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/vVRdT8MgFP0tPvSRclu6rn2sM2oWnZr5sfalgRYUXaFr2ar79VL1ZYmuMWYSEi7k3MPlwAFneIEzRTfykRqpFV3aeZqFuX_mgXceeJdnk9CHG3J8Qk7D2fz4IsD3OMNZXcgSpxEdM-YBQTymDAUgADHBGSLCj0ovGpUiGPfoQpnaPOFUaaUd6DhzoKJSOVA3ulwXpnVgKVuT1_SR27jVxQs3bV4jL0Rgu4-AOBCHviAhE3a1jFBA4gjFxWiEQJCgJGwcCybww97yQx9n-0_3mQ8_tASG8lObP_4RcOLjh43kHb5Tuqms2vNfinkOQzt4f9xhgJ4clP72sPTksOJM4bD0f61-OvR4rffl82qVJdayWhn-avDiXzyb7a2sd-0HYI8t50rns6v8ejGZXQ09Mv9LudfCrWlDK7c_Q-M2fLXmreGl2-jOLfRaGZx6sAttdWPcUja86P9LnCbzyXdcLV9ahKXqp5blGxIh-dLeXB_vqobrqorIm0TpdNN1t6KasGh3eCPwHFC25WybJEdH767Y8Jk!/?q=rele&uri=pxc-search%3Awebsite&library=nono