Sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter – den optimale løsningen for enkle sikkerhetsapplikasjoner.
Nødstopp, lysport eller beskyttelsesdør – med sikkerhetsreleene PSRmini og PSRclassic fra Phoenix Contact omsetter du alle sikkerhetsfunksjoner i praksis der følgende er viktig: én funksjon, én komponent. Med vårt modulære sikkerhetsrelesystem PSRmodular setter du sammen sikkerhetssystemet akkurat slik du vil ha det.
PSRmini er det nyutviklede sikkerhetsrelesortimentet fra Phoenix Contact. På grunn av den egenutviklede releteknologien er denne serien ekstremt plassbesparende.
Ikke bredere enn 6 eller 12 mm, og de nye sikkerhetsreleene med tvangsstyrte kontakter gir et enormt sparepotensial opptil 70 % ved full ytelse.
Den finkonstruerte arkitekturen åpner for modulær oppbygging av sikkerhetskonsepter: Varianten på 6 mm finnes med en til to frigivelseskretser, varianten på 12 mm har to til tre.
I det store PSRclassic-produktsortimentet finner du vanlige sikkerhetsreleer med tvangsstyrte kontakter for overvåking av sikkerhetsfunksjoner som nødstopp, beskyttelsesdører, lysporter og tohåndsstyringer.
De klassiske sikkerhetsreleene utmerker seg med et stort spekter med funksjoner og varianter. Med en husbredde fra 17,5 mm tilsvarer de vanlige husdimensjoner på markedet.
Med PSRmodular setter du sammen sikkerhetssystemet akkurat slik du vil ha det. De modulære sikkerhetsreleene kan utvides enkelt og fleksibelt etter byggeklossprinsippet.
TBUS-pluggen kobler master-sikkerhetsreleet direkte til monteringsskinnen med opptil ti tilleggsmoduler. Den vanlige krysskablingen og konfigureringen bortfaller.
Ved tvangsstyring er N/O- og N/C-kontakten i et elementærrelé mekanisk sammenkoblet. Dermed unngår man at N/O og N/C er lukket samtidig. I kombinasjon med en egnet kobling registreres svikt i åpnefunksjonen pålitelig. Dette er den mest pålitelige måten for å gi mennesker og maskin optimal sikkerhet.
Produktene i serien PSRmini og PSRclassic er selvsagt utstyrt med tvangsstyrte kontakter for å gi deg best mulig sikkerhet.
Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.
Funksjonell sikkerhet – sikkerhetsreleerDette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på