Sikre strømforsyninger

Sikre strømforsyninger

QUINT POWER

Effektive strømforsyninger for optimal driftssikkerhet.

Tilbake til Funksjonell sikkerhet

Kategorier

Søk i Sikre strømforsyninger

Vis alle produktene i denne kategorien

Forsyn anleggene dine pålitelig og sikkert. QUINT POWER imøtekommer kravene om funksjonell sikkerhet (SIL) med utgangspunkt i IEC 61508 og IEC 61511 opp til sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3, og gir optimal driftssikkerhet. Ved parallell drift og tilkoblet forskjellige faser, forsynes lasten også ved problemer med inngangsspenningen.

Dine fordeler

  • SFB Technology og forebyggende funksjonsovervåking gir optimal anleggstilgjengelighet
  • Sikker forsyning av applikasjonen din takket være SIL-sertifisering etter IEC 61508 og IEC 61511
  • Komplett funksjonell overvåking med redundant system

QUINT POWER for optimal driftssikkerhet

Strømforsyning QUINT POWER  

QUINT POWER for optimal driftssikkerhet

De sterke strømforsyningene QUINT POWER har SFB Technology og forebyggende funksjonsovervåking som øker applikasjonens tilgjengelighet.

QUINT POWER plussvarianten imøtekommer i tillegg kravene om funksjonell sikkerhet (SIL). Med beskyttelseslakk, ATEX-, IECEx- og HazLoc-godkjennelse åpnes det for bruk på eksplosjonsfarlige områder.

Strengere krav til funksjonell sikkerhet

Funksjonell sikkerhet med QUINT POWER strømforsyninger  

Funksjonell sikkerhet med QUINT POWER strømforsyninger

Strømforsyningen QUINT4‑PS/1AC/24DC/20 kan brukes i anvendelser med funksjonell sikkerhet med utgangspunkt i IEC 61508 og sikkerhetsintegritetsnivå SIL 2.

Strømforsyningen QUINT4‑PS/1AC/24DC/20/+ imøtekommer kravene til funksjonell sikkerhet med utgangspunkt i IEC 61508 og IEC 61511 med sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3.

Redundant system for funksjonell sikkerhet

Sikkert strømforsyningssystem med QUINT POWER Single ORING  

Sikkert strømforsyningssystem med QUINT POWER Single ORING

Det 1+1-redundante strømforsyningssystemet med QUINT4-PS/1AC/24DC/20 og QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ gir, i tillegg til en symmetrisk lastfordeling, også en adskilt ledningsføring konsekvent frem til forbrukeren.

Også denne kombinasjonen imøtekommer kravene etter SIL3 og kan benyttes i sikkerhetsrettede applikasjoner.

Redundant system med integrert dekobling for funksjonell sikkerhet

Sikker strømforsyning med integrert dekoblings-MOSFET  

Sikker strømforsyning med integrert dekoblings-MOSFET

QUINT POWER plussvarianten med integrert dekoblings-MOSFET for 1+1- og n+1-redundans gir en symmetrisk lastfordeling og øker anleggets tilgjengelighet.

Den trenger ingen ekstra redundansmodul og sparer dermed plass og installeringskostnader i automatikkskapet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00