Sikker styreteknikk

Sikker styreteknikk

Sikker styreteknikk for komplekse anlegg

Ytelsessterk løsning for krevende Safety-oppgaver i komplekse anlegg: sikkerhetskontrollere

Tilbake til Funksjonell sikkerhet

Kategorier

Søk i Sikker styreteknikk

Vis alle produktene i denne kategorien

Allsidige sikkerhetsfunksjoner, høyt antall I/O-er og store nettverk – sørg for å være på den sikre siden også når det gjelder komplekse automatiseringsanlegg. Med de ytelsessterke Safety-kontrollerne fra Phoenix Contact integrerer du funksjonell sikkerhet pålitelig i PROFIsafe- eller PROFINETnettverk.

Dine fordeler

  • Takket være ytelsessterk prosessteknikk styres høye antall I/O-er trygt og pålitelig
  • Enhetlig konfigurering over hele verden takket være standardisert programmering i henhold til IEC 61131
  • Nøyaktige diagnostikkmuligheter takket være integrert display
  • Optimal fleksibilitet på grunn av mange grensesnitt og PROFIsafe-støtte
  • Redusert kablingsarbeid fordi styrings- og sikkerhetsprotokoller overføres via en Ethernet-kabel

Sikkerhetskontroller med meget høy ytelse

PLCnext Control RFC 4072S  

Sikker kontroller med høy ytelse for høynivåspråk

Den ytelsessterke sikkerhetskontrolleren RFC 4072S er egnet for PROFIsafe-applikasjoner med de strengeste sikkerhetskrav. Eksempel på bruk er roboter i bilindustrien, løfteplattformer og regulering av rotorblader innen generativ energiteknikk. 

RFC 4072S er den første høyytelseskontrolleren med utgangspunkt i PLCnext Technology og benytter uavhengige CPU-er for sikkerhetskalkuleringer. Foreta standard- og Safety-programmering i engineering-verktøy med PC Worx Engineer. Slik kan utstrakte nettverk driftes med opptil 300 sikkerhetsrettede enheter.

Grunnet tilknytningen til PROFICLOUD og potensiell integrering av Open Source Software står alle IIoT-veier åpne.

Kobling av PROFINET- og PROFIsafe-systemer

Koble PROFINET- og PROFIsafe-systemer  

Koble PROFINET- og PROFIsafe-systemer

PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact gir sikker kommunikasjon mellom to PROFINET-nettverk. Det betyr at du skaper funksjonell sikkerhet, for eksempel nødstoppkonsepter, på tvers av anlegg og uavhengig av produsenter.

Gateway for PROFIsafe

PROFIsafe-Gateway FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe-Gateway åpner for sikker I/O-kommunikasjon på tvers av nettverksgrenser

Den sikre PROFINET-Gatewayen representerer to PROFIsafe-Devices. Standard-I/O-prosessdata utveksles via PROFINET, sikkerhetsrettede I/O-prosessdata via PROFIsafe, mellom to PROFIsafe-systemer. Slik kan nødstoppkonsepter implementeres, på tvers av anlegg og uavhengig av produsent.

PROFINET-Gateway støtter sikkerhetsfunksjoner opptil SIL 3 og PL e.

Sikre I/O-er til alle vanlige bussystemer

Sikre I/O-er Axioline F og Inline  

Sikre I/O-moduler for mange forskjellige protokoller

Våre sikkerhetsrettede I/O-moduler overbeviser med sin fleksibilitet. Avhengig av busskobler og sikkerhetskontroller benyttes I/O-moduler med PROFIsafe i PROFINET- og PROFIBUS-systemer.

I denne sammenheng tilbyr vi digitale inn- og utgangsmoduler samt relemoduler. Med disse produktene oppfyller du høye sikkerhetskrav opp til:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Sikker behandling av analogverdier med standard I/O-moduler

Sikker behandling av analogverdier

Funksjonell sikkerhet: med Safe AI

Med løsningspakken Safe AI trenger du ingen sikkerhetsrelaterte analoge I/O-moduler for din Safety-anvendelse, ettersom en TÜV-sertifisert programvare behandler de sikkerhetsrelaterte analogverdiene. Slik kan sikkerhetsfunksjoner opp til SIL 3 og PL e omsettes i praksis. Pakken suppleres med veiledning fra våre sikkerhetseksperter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk