Axioline F - sikre I/O-er

Axioline F – sikre I/O-er

Sikre i ethvert nettverk

Implementer funksjonell sikkerhet raskt og enkelt.

Tilbake til Axioline F - det blokkmodulære I/O-systemet

Kategorier

Søk i Axioline F - sikre I/O-er

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology. Med sikre I/O-moduler for Axioline F implementerer du sikkerhetsapplikasjoner meget enkelt. Det er også mulig uten å ta i bruk en sikkerhetskontroller, og uavhengig av nettverket som benyttes.

Dine fordeler

  • SafetyBridge Technology gir sikkerhetsapplikasjoner som er uavhengig av nettverket og kontrolleren.
  • Fleksible i bruk på grunn av kompatibilitet med alle vanlige bussystemer
  • Enkel konfigurering ved hjelp av programvaren SAFECONF

SafetyBridge Technology – med sikkerhet meget fleksibel

Topologien bak prinsippet SafetyBridge Technology  

Prinsippet bak SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology innebærer at inn- og utgangsmodulene utveksler sikkerhetsrettede signaler innbyrdes. Fordi modulene selv bearbeider sikkerhetsfunksjonene, bruker de standardkontrolleren og nettverket kun som transportmiddel.

Uten sikkerhetskontroller eller sikkert feltbussystem er dette en kostnadsgunstig løsning for funksjonell sikkerhet i standardapplikasjoner.

De sikre I/O-modulene med SafetyBridge Technology oppfyller alle sikkerhetskrav opp til SIL 3 eller PL e.

Enkel integrering i alle vanlige nettverk

Sikre I/O-er til Axioline F  

Sikre Axioline F-I/O-moduler

SafetyBridge-I/O-moduler kan ikke bare plasseres fleksibelt i nettverket, men er også kompatible med alle vanlige bussystemer.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

De sikre I/O-modulene kan til og med benyttes på en kontroller i blandede nettverk som PROFIBUS og PROFINET. Avhengig av standardkontrolleren og bussystemet velger du passende busskobler fra våre modulære I/O-systemer Inline eller Axioline F.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk