Ruter og Layer-3-Switches

Ruter og Layer-3-Switches

Ruter og Switch i en og samme enhet

Layer-3-Switches kombinerer Switch-mekanismer på Layer-2-nivå med ruting på Layer-3-nivå.

Tilbake til Ethernet-svitsjer

Kategorier

Søk i Ruter og Layer-3-Switches

Vis alle produktene i denne kategorien

Med industrielle rutere og Layer-3-Switches fra Phoenix Contact implementerer du maskiner, produksjonsanlegg eller hele undernett i det overlagrede bedriftsnettverket.

Dine fordeler

  • Optimal nettverksstruktur i form av segmentering via Layer-3-Switches
  • Meget fleksibel, adresseuavhengig implementering av maskiner i produksjonsnettverket takket være de mest forskjellige NAT-mekanismer
  • Redundant integrering av anlegg med samme IP-adresseområder i overlagrede nett
  • Implementering av flere undernett via de mest forskjellige medietyper på grunn av Layer-3-funksjon og stort mediemangfold

NAT-Switches for integrering av anlegg med samme IP-adresseområder

NAT-Switch FL NAT 2000  

NAT-Switch forener NAT-routing og switching i ett og samme apparat

Hvis maskiner med samme konstruksjon kjøres parallelt i ett nettverk, må hver maskin konfigureres individuelt. Kun slik kan de integreres i det overlagrede kommunikasjonsnettverket. Ved hjelp av NAT (Network Address Translation) kjører du hele produksjonsceller med samme IP-adresseområde, uten å måtte konfigurere maskinene individuelt.

Våre NAT-Switches forener egenskapene til en Managed Switch 2000 med egenskapene til en høyfleksibel NAT-ruter – i en og samme monteringsskinneenhet.

Segmentering via Layer-3-Switches

Modulær Managed Switch GHS  

Layer-3-Switch GHS muliggjør fleksibel automatisering og routing med stort mediemangfold

Ved å foreta nettverkssegmentering kan du utforme store og komplekse nettverk. Den modulære Layer-3-Switch GHS ruter, takket være VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), redundant mellom forskjellige undernettverk og kommuniserer dermed både effektivt og økonomisk. Gigabit-Switch støtter routing ​på samtlige porter og sikrer med sin modulære oppbygging portbehovet til industrielle applikasjoner. Portrelatert routing kan dermed foretas opptil 28 ganger. I tillegg støtter Ethernet Switch mange forskjellige protokoller og standarder.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00