Tilbake til oversikten

Individuell automatisering – med prekonfigurerte switcher

FL NAT SMN 8TX kombinerer switchmekanismer på Layer-2-nivå med ruting på Layer-3-nivå. Dermed blir arbeidet økonomisk og effektivt på alle måter - denne meget funksjonelle switchen er nemlig spesielt smal og holder i tillegg installerings- og konfigureringsarbeidet absolutt i grenser.

Kundespesifikt tilpasset

Switch med NAT-ruting-funksjon og MEM-Plug som kan plugges på  

Enkel konfigurering med MEM-Plug

Fleksibel på alle måter: Med en utskiftbar lagringsenhet, MEM-Plug, kan FL NAT SMN 8TX konfigureres individuelt. Du får dermed utstyr som er helt skreddersydd.

Med MEM-Plug kan blant annet ulike funksjoner prekonfigureres, noe som sparer tid:

  • Koble inn 1:1-NAT-funksjon
  • LAN-IP statisk 192.168.10.10
  • Sett hastigheten som standard på 100 Mbit/s

 


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk